Électrodistributeurs 5 / 2 et 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Embase, VQ2000 Série

Électrodistributeurs 5 / 2 et 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Embase, VQ2000 Série
· Space-saving profile
· The non-bias, one-clamp structure permits easy valve replacement.
· Built-in one-touch fittings for easy piping
· Slide locking type manual override provided
· Thin compact designwith high flow capacity

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VV5Q21-04C6FU0-Q
VV5Q21-04C8FU0-Q
VV5Q21-04C8M0-W-Q
VV5Q21-06C6FU0-Q
VV5Q21-06C6T0-W-Q
VV5Q21-06C8FU0-Q
VV5Q21-10C6M0-W-Q
VV5Q21-10C8FU0-Q
VV5Q21-12C6FU0-Q
VV5Q21-12C6M0-W-Q
VV5Q21-12C8FU0-Q
VV5Q21-12C8FU0-R-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connector Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Protective structure Lead wire length
(m)
Common specifications Electrical entry direction

200.48 €

1 39 jours Connecteur sub-D 25 broches4Raccords instantanés ø6--Sans câble-Dessus

200.48 €

1 4 jours Connecteur sub-D 25 broches4Raccords instantanés ø8--Sans câble-Dessus

337.66 €

1 39 jours -4Raccords instantanés ø8--Sans câble--

259.90 €

1 39 jours Connecteur sub-D 25 broches6Raccords instantanés ø6--Sans câble-Dessus

340.81 €

1 39 jours -6Raccords instantanés ø6-Indice de protection IP65 (étancheà la poussière et aux éclaboussures)-COM+-

259.90 €

1 39 jours Connecteur sub-D 25 broches6Raccords instantanés ø8--Sans câble-Dessus

575.16 €

1 39 jours -10Raccords instantanés ø6--Sans câble--

378.68 €

1 39 jours Connecteur sub-D 25 broches10Raccords instantanés ø8--Sans câble-Dessus

438.03 €

1 39 jours Connecteur sub-D 25 broches12Raccords instantanés ø6--Sans câble-Dessus

654.29 €

1 26 jours -12Raccords instantanés ø6--Sans câble--

438.03 €

1 39 jours Connecteur sub-D 25 broches12Raccords instantanés ø8--Sans câble-Dessus

443.10 €

1 4 jours Connecteur sub-D 25 broches12Raccords instantanés ø8Pilote externe-Sans câble-Dessus

Loading...

  1. 1

Informations de base

CE compliant CE

Assistance technique