Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Distributeur, VQC1000 Série

Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Distributeur, VQC1000 Série
· Fluid: air/inert gas
· Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa (high pressure type 1.0MPa)
· mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
· Coil rated voltage: 24VDC
· Response time (ms) standard 0.4W: metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
· Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VQC1100KN-5C1
VQC1100N-5C1
VQC1100NR-51
VQC1200N-5B1
VQC1200NR-51
VQC1201N-5D1
VQC1300KN-51
VQC1300N-5B1
VQC1300NR-51
VQC1301NR-51
VQC1400N-5B1
VQC1401N-5B1
VQC1501N-51
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de joint Interrupteur manuel Manuel Fonctions

69.73 €

1 26 jours StandardVerrouModèle verrouillable, manuelType haute pression (1.0 MPa, 0.95 W) + Commun négatif

69.73 €

1 26 jours StandardVerrouModèle verrouillable, manuelCommun négatif

68.47 €

1 7 jours StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Commun négatif + Pilote externe

95.05 €

1 4 jours StandardVerrouModèle verrouillable, outil requisCommun négatif

92.52 €

1 7 jours StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Commun négatif + Pilote externe

94.42 €

1 33 jours Joint soupleVerrouModèle à verrouillage coulissant, manuelCommun négatif

102.85 €

1 7 jours StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type haute pression (1.0 MPa, 0.95 W) + Commun négatif

110.53 €

1 7 jours StandardVerrouModèle verrouillable, outil requisCommun négatif

108.00 €

1 26 jours StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Commun négatif + Pilote externe

103.31 €

1 4 jours Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Commun négatif + Pilote externe

110.53 €

1 7 jours StandardVerrouModèle verrouillable, outil requisCommun négatif

105.82 €

1 4 jours Joint soupleVerrouModèle verrouillable, outil requisCommun négatif

98.15 €

1 4 jours Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Commun négatif

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension 24VDC Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin / suppresseur de surtension

Assistance technique