Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Distributeur, VQC2000 Série

Électrodistributeur 5 / 2, 5 / 3, Unité embrochable, Montage sur embase, Distributeur, VQC2000 Série
· Fluid: air/inert gas
· Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa (high pressure type 1.0MPa)
· mm²: metal seal 3,2; rubber seal 4,5
· Coil rated voltage: 24VDC
· Response time (ms) standard 0.4W: metal seal 20 or less; rubber seal 25 or less
· Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VQC2B01N-51
VQC2100KN-51
VQC2100N-5D1
VQC2101N-5D1
VQC2101NR-5B1
VQC2101R-51
VQC2200KN-5B1
VQC2300KN-51
VQC2300N-5B1
VQC2301NR-51
VQC2400N-5B1
VQC2401BNR-5B1
VQC2500N-51
VQC2501BNR-5B1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de joint Interrupteur manuel Manuel Fonctions

102.68 €

1 4 jours Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Commun négatif

70.35 €

1 33 jours StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type haute pression (1.0 MPa, 0.95 W) + Commun négatif

78.03 €

1 26 jours StandardVerrouModèle à verrouillage coulissant, manuelCommun négatif

72.89 €

1 4 jours Joint soupleVerrouModèle à verrouillage coulissant, manuelCommun négatif

71.68 €

1 4 jours Joint soupleVerrouModèle verrouillable, outil requisCommun négatif + Pilote externe

67.79 €

1 26 jours Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Pilote externe

100.16 €

1 4 jours StandardVerrouModèle verrouillable, outil requisType haute pression (1.0 MPa, 0.95 W) + Commun négatif

107.90 €

1 4 jours StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Type haute pression (1.0 MPa, 0.95 W) + Commun négatif

115.63 €

1 4 jours StandardVerrouModèle verrouillable, outil requisCommun négatif

107.82 €

1 4 jours Joint soupleNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Commun négatif + Pilote externe

115.63 €

1 4 jours StandardVerrouModèle verrouillable, outil requisCommun négatif

117.06 €

1 7 jours Joint soupleVerrouModèle verrouillable, outil requisType à réponse à grande vitesse (0.95 W) + Commun négatif + Pilote externe

107.90 €

1 7 jours StandardNon bloquantType non verrouillable par poussoir (outil requis)Commun négatif

117.06 €

1 39 jours Joint soupleVerrouModèle verrouillable, outil requisType à réponse à grande vitesse (0.95 W) + Commun négatif + Pilote externe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension 24VDC Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin / suppresseur de surtension

Assistance technique