Électrodistributeurs 5 / 2 et 5 / 3, Connexion encliquetable, Embase associable, Montage sur rail DIN, Embase, Connecteur sub-D, SY3000 / 5000 Série

Électrodistributeurs 5 / 2 et 5 / 3, Connexion encliquetable, Embase associable, Montage sur rail DIN, Embase, Connecteur sub-D, SY3000 / 5000 Série
· Manifold for SY3000/5000 base mounted valves
· Connector box can be mounted on D or U side
· Common supply and exhaust can be located on U, D or both sides
· Maximum 20 stations available as standard
· DIN rail mounted
· 25 pin D-sub connector for connection to valves

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SS5Y3-45NFD-06D-C6-Q
SS5Y3-45NFD-08D-C4-Q
SS5Y3-45NFD-08D-C6-Q
SS5Y3-45NFD-10B-C4-Q
SS5Y3-45NFD-10D-C4-Q
SS5Y3-45NFD-12B-C4-Q
SS5Y3-45NFD-15B-C6-Q
SS5Y3-45NFD-16B-C4-Q
SS5Y5-45NFD-04D-C8-Q
SS5Y5-45NFD-05D-C6-Q
SS5Y5-45NFD-06D-C6-Q
SS5Y5-45NFD-08B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-08D-C6-Q
SS5Y5-45NFD-08D-C8-Q
SS5Y5-45NFD-10B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-10D-C6-Q
SS5Y5-45NFD-12B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-14B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-16B-C6-Q
SS5Y5-45NFD-20B-C6-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications CE compliant

188.63 €

1 39 jours 6Raccords instantanés ø6-CE

227.94 €

1 98 jours 8Raccords instantanés ø4-CE

227.94 €

1 4 jours 8Raccords instantanés ø6-CE

277.10 €

1 39 jours 10Raccords instantanés ø4-CE

267.24 €

1 39 jours 10Raccords instantanés ø4-CE

316.34 €

1 39 jours 12Raccords instantanés ø4-CE

375.31 €

1 4 jours 15Raccords instantanés ø6-CE

394.95 €

1 39 jours 16Raccords instantanés ø4-CE

156.31 €

1 39 jours 4Raccords instantanés ø8Pilote interne-

176.73 €

1 39 jours 5Raccords instantanés ø6Pilote interne-

197.05 €

1 39 jours 6Raccords instantanés ø6Pilote interne-

257.50 €

1 39 jours 8Raccords instantanés ø6Pilote interne-

237.77 €

1 39 jours 8Raccords instantanés ø6Pilote interne-

237.77 €

1 39 jours 8Raccords instantanés ø8Pilote interne-

289.02 €

1 4 jours 10Raccords instantanés ø6Pilote interne-

278.47 €

1 39 jours 10Raccords instantanés ø6Pilote interne-

329.63 €

1 39 jours 12Raccords instantanés ø6Pilote interne-

370.37 €

1 39 jours 14Raccords instantanés ø6Pilote interne-

411.11 €

1 39 jours 16Raccords instantanés ø6Pilote interne-

492.48 €

1 39 jours 20Raccords instantanés ø6Pilote interne-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mounting Method Montage direct Rated voltage 24 V DC Common specifications COM-
Electrical entry direction Côté D

Assistance technique