Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | Tension | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.06 € | 1 | 4 jours | Double | Pression à 2 positions | 110VAC | Indicator Light | ||
124.81 € | 1 | 4 jours | Double | Pression à 2 positions | 24VDC | Aucun | ||
107.06 € | 1 | 4 jours | Double | Pression à 2 positions | 24VDC | Indicator Light | ||
129.94 € | 1 | 4 jours | Double | Pression à 2 positions | 24VDC | Indicator light + direct nmanual override | ||
113.31 € | 1 | 4 jours | Double | Pression à 2 positions | 24VDC | Témoin avec suppresseur de surtension | ||
89.98 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | 24VDC | Aucun | ||
76.40 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | 24VDC | Indicator Light | ||
89.94 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | 24VDC | Indicator light + direct nmanual override | ||
78.48 € | 1 | 4 jours | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | 24VDC | Témoin avec suppresseur de surtension | ||
134.03 € | 1 | 4 jours | Double | 3 positions, centre fermé | 24VDC | Aucun | ||
140.27 € | 1 | 4 jours | Double | 3 positions, centre fermé | 24VDC | Témoin avec suppresseur de surtension | ||
133.92 € | 1 | 4 jours | Double | Centre d'échappement à 3 positions | 24VDC | Aucun | ||
133.92 € | 1 | 12 jours | Double | Centre d'échappement à 3 positions | 24VDC | Indicator Light | ||
138.24 € | 1 | 4 jours | Double | Centre d'échappement à 3 positions | 24VDC | Témoin avec suppresseur de surtension |
Loading...
Conformité CE | Oui | Connecteur | avec connecteur | Ordering source area | Giappone, Asia, Australia |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
Tension
Option
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles