Unité SI, EX510-S

Unité SI, EX510-S
· SI units with a maximum of 16 output points.
· Three mounting types.
· The SI unit is also available pre-assembled with some of SMCs most popular valve series: SY, SYJ, VQZ.
· This saves the user from assembling the SI unit, valves and wiring to the manifold.
· Integrated short circuit protection.
· Additional output cables are available so that unused points on the SI unit can be utilised effectively.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EX510-S101
EX510-S102A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Mounting Method Specifications

90.23 €

1 4 jours Montage filetéEmbase non encliquetable

110.10 €

1 4 jours Montage vertical sur rail DINEmbase encliquetable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Format de sortie Sortie PNP (COM. –)

Assistance technique