Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2864082 |
2902031 |
2902032 |
2902832 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Courant de commutation (A) | Puissance absorbée (W) | Puissance de commutation (VA) | Température de fonctionnement (°C) | Tension de commutation (V) | Type de raccordement électrique | Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V | Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA | Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V | Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V | Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V | Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA | Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA | Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA | Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V | Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA | Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V | Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V | Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V | Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V | Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA | Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA | Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA | Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V | Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V | Fréquence nominale de fonctionnement (Hz) | Tension assignée en DC (V) | Charge (Ohm) | Sortie de message de dysfonctionnement | Dérive de température (%/K) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.80 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.2 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -|- | 19.2|30 | -|- | Non | 0.02 | |||
237.90 € | 1 | 7 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.0001 | 0.35 | 3 | -40|70 | 1 | Connexion à vis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50|50 | 9.6|30 | -|- | Oui | 0.01 | |||
237.90 € | 1 | 26 jours | 6.3 | 109.81 | 119.2 | 0.0001 | 0.35 | 3 | -40|70 | 1 | Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50|50 | 9.6|30 | -|- | Oui | 0.01 | |||
297.30 € | 1 | 7 jours | 6.4 | 93.1 | 101.2 | — | 0.8 | — | -20|65 | — | Connexion à vis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -|- | 9.6|30 | 500000|10000000 | Oui | 0.01 |
Loading...
Méthode de montage | Autre | Nombre de voies | 1 | Type d’alimentation | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Fréquence de commutation(Hz) | — | Degré de protection (IP) | IP20 | Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V | 0 |
Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA | 0 |
Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA | 0 |
Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV | 0 | Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V | 0 | Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V | 0 | Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V | 0 |
Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V | 0 | Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V | 0 |
Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV | 0 | Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V | 0 |
Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V | 0 | Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V | 0 | Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV | 0 |
Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV | 0 | Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V | 0 | Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV | 0 | Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V | 0 |
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV | 0 | Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V | 0 |
Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA | 0 | Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V | 0 | Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV | 0 |
Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV | 0 | Tension assignée en AC(V) | -|- | Influence de la charge(%/100%) | — |
Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR | Non | Isolation galvanique entre sorties | Non | Isolation galvanique entre entrées et sorties | Oui |
Isolation galvanique entre entrées | Non | Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits | Oui | Type de construction de l’appareil | Appareil intégré |
SIL selon IEC 61508 | — |
Configurer
Propriétés de base
Largeur(mm)
Hauteur(mm)
Profondeur(mm)
Courant de commutation(A)
Puissance absorbée(W)
Puissance de commutation(VA)
Température de fonctionnement(°C)
Tension de commutation(V)
Type de raccordement électrique
Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V
Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA
Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V
Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V
Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V
Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA
Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA
Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA
Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA
Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V
Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V
Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V
Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V
Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V
Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA
Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA
Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA
Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V
Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V
Fréquence nominale de fonctionnement(Hz)
Tension assignée en DC(V)
Charge(Ohm)
Sortie de message de dysfonctionnement
Dérive de température(%/K)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles