Amplificateur de commutation, MINI MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2864105

Référence pièce
2864105
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

175.80 €

2 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Largeur(mm) 6.4 Hauteur(mm) 93.1
Profondeur(mm) 101.2 Courant de commutation(A) 0.001 Nombre de voies 1
Puissance absorbée(W) 0.6 Puissance de commutation(VA) Type d’alimentation Autre
Température de fonctionnement(°C) -20|65 Tension de commutation(V) Fréquence de commutation(Hz) 0.5
Type de raccordement électrique Connexion à vis Degré de protection (IP) IP20 Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V 0
Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V 0 Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V 0
Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V 0
Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V 0
Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV 0 Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V 0
Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V 0 Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA 0 Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V 0
Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V 0 Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V 0 Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV 0
Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V 0 Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V 0 Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V 0
Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA 0 Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V 0 Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA 0
Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA 0 Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV 0 Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA 0
Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA 0 Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V 0 Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V 0
Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V 0 Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV 0 Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV 0
Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V 0 Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V 0
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV 0
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA 0
Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV 0 Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V 0
Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV 0 Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA 0
Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV 0
Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V 0 Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V 0 Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA 0
Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V 0 Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V 0 Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V 0
Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV 0 Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V 0 Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V 0
Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V 0 Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA 0 Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V 0
Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA 0 Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA 0 Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV 0
Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA 0 Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA 0 Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V 0
Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V 0 Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V 0 Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV 0
Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV 0 Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) -|- Tension assignée en AC(V) -|-
Tension assignée en DC(V) 19.2|30 Charge(Ohm) -|- Influence de la charge(%/100%)
Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR Non Isolation galvanique entre sorties Oui Isolation galvanique entre entrées et sorties Oui
Isolation galvanique entre entrées Non Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits Oui Type de construction de l’appareil Appareil intégré
Sortie de message de dysfonctionnement Non Dérive de température(%/K) SIL selon IEC 61508

Vous vous trouvez sur la page de Amplificateur de commutation, MINI MCR, le numéro d'article est le suivant: 2864105.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2864105.

Assistance technique