Amplificateurs séparateurs alimentation/entrée, module d’isolation/alimentation Ex 1, MACX MCR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2865340
2865793
2924016
2924029
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur
(mm)
Hauteur
(mm)
Puissance absorbée
(W)
Type de raccordement électrique Nombre de plages de sortie 0 V à 5 V Nombre de plages de sortie 1 V à 5 V Tension assignée en DC
(V)
Charge
(Ohm)

279.70 €

1 12 jours 12.6112.51.8Connexion à vis0019.2|301000000|1000000

329.60 €

1 7 jours 17.6112.81.6Connexion à vis1124|230600000|600000

279.70 €

1 12 jours 12.6116.81.8Autre0019.2|301000000|1000000

329.60 €

1 7 jours 17.6117.71.6Autre1124|230600000|600000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Autre Profondeur(mm) 113.7 Courant de commutation(A)
Nombre de voies 1 Puissance de commutation(VA) Type d’alimentation Autre
Température de fonctionnement(°C) -20|60 Tension de commutation(V) Fréquence de commutation(Hz)
Degré de protection (IP) IP20 Nombre de plages de sortie +10 V à 10 V 0 Nombre de plages de sortie +5 V à -5 V 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 1 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mA à 10 mA 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 10 V 0
Nombre de gammes de sortie 0 mV à 100 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 2 V 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 2,5 V 0
Nombre de plages de sortie 0 mA à 20 mA 2 Nombre de plages de sortie 0 V à 20 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 200 mV 0
Nombre de plages de sortie 0 V à 24 V 0 Nombre de plages de sortie 0 V à 30 V 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 300 mV 0
Nombre de plages de sortie 0 mA à 5 mA 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 500 mV 0 Nombre de plages de sortie 0 mV à 60 mV 0
Nombre de plages de sortie -1 V à +1 V 0 Nombre de plages de sortie -10 mA à +10 mA 0 Nombre de plages de sortie -10 V à +10 V 0
Nombre de plages de sortie 10 V à 0 V 0 Nombre de plages de sortie 10 V à 2 V 0 Nombre de plages de sortie -100 mV à +100 mV 0
Nombre de plages de sortie -2 V à +2 V 0 Nombre de plages de sortie 2 V à 10 V 0 Nombre de plages de sortie -2,5 V à +2,5 V 0
Nombre de plages de sortie -20 mA à +20 mA 0 Nombre de plages de sortie -20 V à +20 V 0 Nombre de plages de sortie 20 mA à 0 mA 0
Nombre de plages de sortie 20 mA à 4 mA 0 Nombre de gammes de sortie -300 mV à +300 mV 0 Nombre de plages de sortie 4 mA à 20 mA 2
Nombre de plages de sortie -5 mA à +5 mA 0 Nombre de plages de sortie -5 V à +5 V 0 Nombre de plages de sortie 5 V à 0 V 0
Nombre de plages de sortie 5 V à 1 V 0 Nombre de gammes de sortie -500 mV à +500 mV 0 Nombre de gammes de sortie -60 mV à +60 mV 0
Nombre de plages d’entrée +10 V à -10 V 0 Nombre de plages d’entrée +5 V à -5 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 1 V 0
Nombre de plages d’entrée 0 mA à 10 mA 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 10 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 mV à 100 mV 0
Nombre de plages d’entrée 0 V à 2 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 V à 2,5 V 0 Nombre de plages d’entrée 0 mA à 20 mA 1
Nombre de plages d'entrée 0 V à 20 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 200 mV 0 Nombre de plages d'entrée 0 V à 24 V 0
Nombre de plages d'entrée 0 V à 30 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 300 mV 0 Nombre de plages d'entrée 0 mA à 5 mA 0
Nombre de plages d'entrée 0 V à 5 V 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 500 mV 0 Nombre de plages d'entrée 0 mV à 60 mV 0
Nombre de plages d'entrée -1 V à +1 V 0 Nombre de plages d'entrée 1 V à 5 V 0 Nombre de plages d'entrée -10 mA à +10 mA 0
Nombre de plages d'entrée -10 V à +10 V 0 Nombre de plages d'entrée 10 V à 0 V 0 Nombre de plages d'entrée 10 V à 2 V 0
Nombre de plages d'entrée -100 mV à +100 mV 0 Nombre de plages d'entrée -2 V à +2 V 0 Nombre de plages d'entrée 2 V à 10 V 0
Nombre de plages d'entrée -2,5 V à +2,5 V 0 Nombre de plages d'entrée -20 mA à +20 mA 0 Nombre de plages d'entrée -20 V à +20 V 0
Nombre de plages d'entrée 20 mA à 0 mA 0 Nombre de plages d'entrée 20 mA à 4 mA 0 Nombre de plages d'entrée -300 mV à +300 mV 0
Nombre de plages d'entrée 4 mA à 20 mA 1 Nombre de plages d'entrée -5 mA à +5 mA 0 Nombre de plages d'entrée -5 V à +5 V 0
Nombre de plages d'entrée 5 V à 0 V 0 Nombre de plages d'entrée 5 V à 1 V 0 Nombre de plages d'entrée -500 mV à +500 mV 0
Nombre de plages d'entrée -60 mV à +60 mV 0 Fréquence nominale de fonctionnement(Hz) -|- Tension assignée en AC(V) -|-
Influence de la charge(%/100%) Sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR Oui Isolation galvanique entre sorties Non
Isolation galvanique entre entrées et sorties Oui Isolation galvanique entre entrées Non Isolation galvanique entre la tension d’alimentation et tous les autres circuits Oui
Type de construction de l’appareil Appareil intégré Sortie de message de dysfonctionnement Non Dérive de température(%/K) 0.01
SIL selon IEC 61508

Assistance technique