Démarreur moteur hybride, ELR-H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1160740
2900538
2900542
2900561
2902744
2902745
2902746
2905138
2905140
2905142
2905143
2905146
2905147
2905149
2905150
2905151
2905153
2905155
2905156
2905159
2905160
2905163
2905164
2905513
2906058
2906061
2906062
2906064
2908669
2908670
2908671
2908672
2908693
2908694
2908695
2908696
2908697
2908698
2908699
2908700
2909554
2909555
2909556
2909557
2909560
2909561
2909562
2909563
2909567
2909568
2909569
2909570
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Réglage de l’intensité de déclenchement de surcharge
(A)
Degré de protection (IP) Avec déclencheur sur court-circuit Courant assigné d’emploi max. Ie
(A)
Type de raccordement électrique du circuit principal Type de raccordement électrique pour circuit de commande et auxiliaire Type de lanceur Courant assigné d’emploi Ie à AC-3, 400 V
(A)

190.77 €

1 33 jours 1.5|9Non9AutreAutreDémarreur inverseur9

149.99 €

2 7 jours 0|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur9

149.99 €

2 40 jours 0.075|0.6IP20Non0.6Connexion à visConnexion à visDémarreur direct0.6

186.58 €

1 40 jours 1.5|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur9

268.89 €

1 40 jours 0.18|2.4IP20OuiConnexion à visConnexion à visDémarreur inverseur

268.89 €

1 40 jours 1.5|9IP20OuiConnexion à visConnexion à visDémarreur inverseur

268.89 €

1 7 jours 0.075|0.6IP20OuiConnexion à visConnexion à visDémarreur inverseur

264.70 €

1 40 jours 0.075|0.6IP20Non0.6AutreAutreDémarreur inverseur0.6

264.70 €

1 7 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur inverseur9

258.24 €

1 40 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur direct3

258.24 €

1 40 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur direct9

258.24 €

1 7 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur inverseur3

258.24 €

1 40 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur inverseur9

257.06 €

1 40 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur direct3

257.06 €

1 7 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur direct9

264.70 €

1 40 jours 0.075|0.6IP20Non0.6Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur0.6

264.70 €

1 40 jours 1.5|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur9

258.24 €

1 40 jours 0.18|3IP20Non3Connexion à visConnexion à visDémarreur direct3

258.24 €

1 40 jours 1.5|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur direct9

258.24 €

1 40 jours 0.18|3IP20Non3Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur3

258.24 €

1 40 jours 1.5|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur9

257.06 €

1 40 jours 0.18|3IP20Non3Connexion à visConnexion à visDémarreur direct3

257.06 €

1 40 jours 1.5|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur direct9

161.83 €

2 40 jours 0.18|2.4IP20Non2.4Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur2.4

197.34 €

1 7 jours 0.075|0.6IP20Non0.6AutreAutreDémarreur inverseur0.6

169.25 €

2 40 jours 0.075|0.6IP20Non0.6AutreAutreDémarreur direct0.6

169.25 €

2 40 jours 0.18|2.4IP20Non2.4AutreAutreDémarreur direct2.4

169.25 €

2 7 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur direct9

299.99 €

1 7 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur inverseur3

299.99 €

1 7 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur inverseur9

273.95 €

1 7 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur direct3

273.95 €

1 40 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur direct9

194.81 €

1 33 jours 1.5|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur9

182.16 €

1 33 jours 1.5|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur direct9

194.81 €

1 33 jours 0.18|3IP20Non3Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur3

182.16 €

1 33 jours 0.18|3IP20Non3Connexion à visConnexion à visDémarreur direct3

207.79 €

1 33 jours 1.5|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur9

194.81 €

1 33 jours 1.5|9IP20Non9Connexion à visConnexion à visDémarreur direct9

207.79 €

1 7 jours 0.18|3IP20Non3Connexion à visConnexion à visDémarreur inverseur3

194.81 €

1 7 jours 0.18|3IP20Non3Connexion à visConnexion à visDémarreur direct3

233.42 €

1 7 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur inverseur9

220.66 €

1 33 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur direct9

233.42 €

1 7 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur inverseur3

220.66 €

1 7 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur direct3

194.81 €

1 33 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur inverseur9

182.16 €

1 33 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur direct9

194.81 €

1 7 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur inverseur3

182.16 €

1 33 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur direct3

207.79 €

1 7 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur inverseur9

194.81 €

1 33 jours 1.5|9IP20Non9AutreAutreDémarreur direct9

207.79 €

1 7 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur inverseur3

194.81 €

1 33 jours 0.18|3IP20Non3AutreAutreDémarreur direct3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur(mm) Hauteur(mm) Profondeur(mm)
Avec transformateur Puissance nominale de fonctionnement en AC-3, 400 V(kW) Nombre de postes de commande
Nombre de contacts de fermeture auxiliaires 0 Nombre de contacts d’ouverture auxiliaires 0 Utilisable pour l’arrêt d’urgence
Nombre de témoins lumineux Prise en charge LON Prise en charge TCP/IP
Prise en charge ASI Prise en charge PROFIBUS Prise en charge CAN
Prise en charge INTERBUS Prise en charge MODBUS Prise en charge Data-Highway
Prise en charge DeviceNet Prise en charge SUCONET Prise en charge d’autres protocoles de systèmes de bus
Réinitialisation externe possible Montage sur rail possible Oui Tension nominale de commande Us en AC 50 Hz(V) -|-
Tension nominale de commande Us en AC 60 Hz(V) -|- Tension nominale d’alimentation de commande Us en DC(V) 19.2|30 Prise en charge SERCOS
Prise en charge INTERBUS-Safety Classe de déclenchement Autre Avec fusible
Prise en charge AS-Interface Safety at Work Prise en charge DeviceNet Safety Prise en charge EtherNet/IP
Prise en charge Foundation Fieldbus Prise en charge PROFINET CBA Prise en charge PROFINET IO
Prise en charge PROFIsafe Prise en charge SafetyBUS p Type de tension d’actionneur DC
Puissance nominale de fonctionnement en AC-3, 230 V, triphasé(kW) Puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasé(kW) Puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasé(kW)
Température ambiante, limite supérieure de fonctionnement(°C) Protection de surcharge compensée en température Courant assigné de court-circuit conditionnel, type 2, 400 V(A)
Courant assigné de court-circuit conditionnel, type 2, 230 V(A) Courant assigné de court-circuit conditionnel, type 1, 480 Y/277 V(A) Courant assigné de court-circuit conditionnel, type 1, 600 Y/347 V(A)
Indice de protection (NEMA) Classe de coordination selon IEC 60947-4-3

Assistance technique