Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1404984
Sans halogène | — | Hauteur(mm) | — | Film de protection de surface | — |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de clé(mm) | — | Qualité des matériau | Autre | Type de filetage | — |
Matériau | Acier inoxydable | Taille de filetage (métrique) | — | Pas de filetage(mm) | — |
Taille de filetage (impérial) | — | Avec bride | — | Ecrou de château | — |
Fil par pouce | — |
Vous vous trouvez sur la page de Écrou plat SACC-PG9, le numéro d'article est le suivant: 1404984.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1404984.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles