Collier de serrage de tube, WP-BASE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3240965
3240966
3240967
3240968
3240969
3240970
3240971
3240972
3240973
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Protection de surface Diamètre
(mm)
Diamètre nominal
(mm)

1.26 €

150 12 jours 10|1010

1.34 €

150 12 jours Autre13|1313

1.33 €

150 28 jours Autre14|1414

1.39 €

150 12 jours Autre15.8|15.815.8

1.36 €

150 12 jours Autre17|1717

1.48 €

150 12 jours Autre22|2222

1.73 €

150 12 jours Autre29|2929

2.35 €

100 12 jours Autre36|3636

2.80 €

75 12 jours Autre45|4545

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Modèle Résistant aux UV Non
Sans halogène Oui Qualité des matériaux Matériau Acier
Type de fixation Nombre de câbles/conduits Gaine en plastique Oui
Distance au mur Convient dans les zones de résistance au feu Oui

Assistance technique