Frettes de serrage 7080

Frettes de serrage 7080
Frette de serrage en acier avec écrou central. Idéale pour les petits composants et els espaces de montage restreints. La construction avec écrou de serrage central rend ce dispositif très facile à installer et confère une excellente concentricité. Dispositif de serrage avec nickelage additionnel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
70805X14
70806X14
70807X18
70808X16
70809X20
708010X20
708011X22
708012X22
708014X26
708015X26
708016X26
708017X32
708018X35
708019X35
708020X35
708022X42
708024X42
708025X42
708028X47
708030X47
708032X55
708035X55
708038X62
708040X62
708042X65
708045X65
708050X75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Pression de surface sur l'arbre à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)
Pression de surface sur le moyeu à un couple de serrage max. donné
(N/mm²)

-

1 5 jours 191451510426497

80.83 €

1 5 jours 191461512422097

-

1 5 jours --------

86.17 €

1 5 jours 2216817235.818091

-

200 5 jours 2420919439.7246115

92.33 €

1 5 jours 24201019489.7221115

-

1 5 jours 242211195910.8225117

-

1 5 jours 242212196510.8207117

-

1 5 jours 282614229313.317999

-

1 5 jours 282615229913.316799

-

1 5 jours 2826162210613.315699

-

1 5 jours 3432172616319.2187108

-

1 5 jours 36-182722324.8224125

-

1 5 jours 36-192723524.8213125

-

1 5 jours 36-202724824.8202125

-

1 5 jours 4142223034931.7197111

-

1 5 jours 4142243038131.7181111

-

1 5 jours 4142253039731.7174111

-

1 5 jours 44-283356540.3174110

-

1 5 jours 44-303360540.3163110

-

1 5 jours 5155323876447.7166102

-

1 5 jours 5155353883647.7152102

-

1 5 jours 58623843114060.2155108

-

1 5 jours 58624043120060.2147108

-

1 5 jours 63654248125059.612087

-

1 5 jours 63654548134059.611287

-

1 5 jours 7375505023209211677

Loading...

  1. 1

Assistance technique