Éléments de serrage fendus 8006

Éléments de serrage fendus 8006
Elément de serrage en acier inoxydable idéalement adaptable pour transmettre des forces élevées dans un espace réduit. Absolument sans jeu, sans usure et sans entretien. Convient également pour les tolérances larges.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
80066X9G
80067X10G
80068X11G
80069X12G
800610X13G
800611X14G
800612X15G
800613X16G
800614X18G
800615X19G
800616X20G
800617X21G
800618X22G
800619X24G
800620X25G
800622X26G
800624X28G
800625X30G
800628X32G
800630X35G
800632X36G
800635X40G
800636X42G
800638X44G
800640X45G
800642X48G
800645X52G
800648X55G
800650X57G
800655X62G
800656X64G
800660X68G
800663X71G
800665X73G
800670X79G
800671X80G
800675X84G
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Largeur de bague
(mm)
Couple maximal transmissible
(Nm)
Surface d'appui
(mm²)

7.65 €

10 5 jours 4.5963.77.869

7.65 €

10 5 jours 4.51073.71080

7.65 €

10 5 jours 4.51183.71390

7.95 €

10 5 jours 4.51293.78.7105

7.95 €

10 5 jours 4.513103.712116

7.95 €

10 5 jours 4.514113.715128

7.95 €

10 5 jours 4.515123.719139

7.95 €

10 5 jours 4.516133.723151

7.95 €

10 5 jours 6.318145.334233

7.95 €

10 5 jours 6.319155.341250

7.95 €

1 5 jours 6.320165.348266

7.95 €

10 5 jours 6.321175.356283

7.95 €

10 5 jours 6.322185.365300

7.95 €

10 5 jours 6.324195.391316

7.95 €

10 5 jours 6.325205.3103333

8.25 €

10 5 jours 6.326225.3100366

8.25 €

10 5 jours 6.328245.3122400

8.25 €

1 5 jours 6.330255.3171416

8.55 €

10 5 jours 6.332285.3171466

9.15 €

1 5 jours 6.3-305.3252499

9.15 €

10 5 jours 6.336325.3223533

9.75 €

10 5 jours 740356339659

9.75 €

10 5 jours 742366439678

11.70 €

10 5 jours 744386492716

11.70 €

1 5 jours 845406.6428829

12.00 €

1 5 jours 848426.6580870

13.95 €

1 5 jours 1052458.67501215

15.15 €

1 5 jours 1055488.68651296

15.15 €

1 5 jours 10-508.69481350

19.95 €

1 5 jours 1062558.611601485

20.25 €

1 5 jours 12645610.413701829

21.00 €

1 5 jours 12686010.415901959

23.25 €

1 5 jours 12716310.417602057

30.60 €

1 5 jours 12736510.418802123

35.25 €

1 5 jours 14797012.224602682

36.30 €

1 5 jours 14807112.225302720

36.30 €

1 5 jours 14847512.228002873

Loading...

  1. 1

Assistance technique