Frette de serrage 4061

Frette de serrage 4061
Frette de serrage pour couples élevés. Compensation de tolérances plus serrées possible avec un montage et un démontage simples.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4061100X170
4061110X185
4061115X185
4061125X215
4061140X230
406114X37
4061165X290
406116X41
4061185X330
406118X44
4061195X350
4061200X350
406120X46
406121X50
406124X50
406130X52
406136X72
406138X72
406140X72
406144X80
406148X80
406150X90
406155X100
406162X110
406168X115
406175X138
406180X145
406185X155
406190X155
406195X170
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Largeur de bague
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Pression de surface sur le moyeu
(N/mm²)
Quantité de vis
(pcs)
Couple maximal transmissible
(Nm)
Couple de serrage maximal de l'écrou de serrage
(Nm)
Diamètre de l'arbre plein
(mm)
Diamètre de perçage
(mm)

-

1 5 jours 52.517010047.2346950, 7600, 9100202261128700, 9500, 113503070, 75, 80127

-

1 5 jours 59.418511053428150, 10100, 122002592541010150, 12600, 152505975, 80, 85145

305.18 €

1 5 jours 62.418511556429500, 12100, 140502672431011850, 15100, 175505980, 90, 95145

-

1 5 jours 60.4215125544211050, 13100, 151503002691213800, 16350, 189505985, 90, 95160

-

1 5 jours 6823014060.54615100, 17550, 200003652631018850, 21900, 2500010095, 100, 105175

41.82 €

1 5 jours 14.8371412930, 37, 488278337.5, 46, 602.410, 11, 1224

-

1 5 jours 81290165715631400, 35500, 39400601280839300, 44400, 49250250115, 120, 125210

-

1 5 jours 18.54116151270, 90, 11015336490, 110, 130412, 13, 1427

-

1 5 jours 96.433018586.47152500, 57350, 624007862461065600, 71650, 78000250135, 140, 145236

-

1 5 jours 18.54418151290, 100, 120162994110, 130, 160414, 15, 1629

-

1 5 jours 96350195867165950, 77600, 837509432801282450, 97000, 104700250140, 150, 155246

-

1 5 jours 96350200867175000, 81000, 8720010002731293750, 101200, 109000250150, 155, 160246

41.82 €

1 5 jours 21462017.512110, 140, 160203365140, 170, 200415, 16, 1732

-

1 5 jours 22.550211915200, 230, 260313846250, 290, 330516, 17, 1836

45.50 €

1 5 jours 22.550241915240, 270, 300323366300, 340, 390519, 20, 2136

-

1 5 jours 26523022.518350, 400, 440382617450, 500, 560524, 25, 2641.5

56.88 €

1 5 jours 27.5723623.518590, 690, 700533035730, 860, 8901228, 30, 3152

-

1 5 jours 3072382621700, 770, 780622956890, 970, 9801229, 30, 3155

-

1 5 jours 28.5724024.519720, 730, 790613106900, 910, 9901230, 31, 3257

-

1 5 jours 3080442620800, 1000, 10506331271000, 1250, 13501232, 35, 3663

-

1 5 jours 3080482622900, 1050, 12006526071150, 1350, 15501236, 38, 4068

-

1 5 jours 31.5905027.522.51350, 1500, 17008931491650, 1900, 21501238, 40, 4270

-

1 7 jours 34.51005530.5231300, 1550, 18007824881600, 1950, 23001242, 45, 4875

-

1 5 jours 34.51106230.5232400, 2650, 2800126330123000, 3300, 35001248, 50, 5286

-

1 5 jours 34.51156830.523.51900, 2250, 285095245102350, 2850, 36001250, 55, 6086

-

1 5 jours 37.81387532.5252650, 3300, 405012127773300, 4150, 51003055, 60, 65100

-

1 5 jours 37.81458032.5253200, 3900, 460012625974000, 4900, 57503060, 65, 70100

-

1 5 jours 45.81558540.5304850, 5800, 6800189325116050, 7250, 85003060, 65, 70114

-

1 5 jours -1559039304800, 6050, 7300174274106000, 7550, 91503065, 70, 75114

-

1 5 jours 52.51709547.2345350, 6750, 8150195275126700, 8450, 102003065, 70, 75127

Loading...

  1. 1

Assistance technique