Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale W (mm) | Diam. extérieur A (Ø) | Diamètre intérieur (mm) | Longueur totale (sans vis) (mm) | Largeur de bague (mm) | Couple transmissible à un couple de serrage max. donné (Nm) | Force axiale transmissible (kN) | Couple de serrage maximal des vis de serrage (Nm) | Couple maximal transmissible (Nm) | Diamètre de l'arbre plein (mm) | Diamètre de perçage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.82 € | 1 | 5 jours | 56.5 | 185 | 105 | 49 | 43 | 13900, 16100, 18600 | 348, 380, 434 | 121 | 15290, 17710, 20460 | 80, 85, 90 | 139 | ||
366.82 € | 1 | 5 jours | 56.5 | 185 | 110 | 49 | 43 | 15500, 17800, 20000 | 380, 410, 440 | 121 | 17050, 19580, 22000 | 80, 85, 90 | 139 | ||
386.00 € | 1 | 5 jours | 62.5 | 200 | 115 | 55 | 48 | 17200, 19900, 22900 | 405, 443, 482 | 121 | 18920, 21890, 25190 | 85, 90, 95 | 150 | ||
386.00 € | 1 | 5 jours | 62.5 | 200 | 120 | 55 | 48 | 17300, 19900, 22900 | 405, 443, 482 | 121 | 18920, 21890, 25190 | 85, 90, 95 | 150 | ||
412.43 € | 1 | 5 jours | 60.5 | 215 | 125 | 53 | 46.5 | 19200, 21700, 24400 | 420, 450, 480 | 121 | 21120, 23870, 26840 | 90, 95, 100 | 157 | ||
598.55 € | 1 | 5 jours | 65.5 | 230 | 130 | 58 | 51 | 25900, 29000, 36000 | 540, 580, 650 | 121 | 28490, 31900, 38600 | 95, 100, 110 | 172 | ||
598.55 € | 1 | 5 jours | 67 | 230 | 135 | 58 | 51 | 21450, 24300, 30500 | 452, 486, 555 | 190 | 23595, 26730, 33500 | 95, 100, 110 | 172 | ||
598.55 € | 1 | 5 jours | 67 | 230 | 140 | 58 | 51 | 25300, 28000, 35600 | 500, 530, 610 | 190 | 27830, 30800, 39160 | 100, 105, 115 | 172 | ||
789.32 € | 1 | 5 jours | 71 | 263 | 150 | 62 | 55 | 37000, 45300, 49700 | 673, 754, 795 | 190 | 40700, 49830, 54670 | 110, 120, 125 | 190 | ||
789.32 € | 1 | 5 jours | 71 | 263 | 155 | 62 | 55 | 33000, 36600, 40500 | 600, 637, 674 | 190 | 36300, 40260, 44550 | 110, 115, 120 | 190 | ||
848.03 € | 1 | 5 jours | 78 | 290 | 160 | 68 | 61 | 57300, 66700, 72500 | 950, 1020, 1070 | 290 | 63030, 73370, 79750 | 120, 130, 135 | 200 | ||
848.03 € | 1 | 5 jours | 78 | 290 | 165 | 68 | 61 | 56500, 61500, 72500 | 940, 980, 1070 | 290 | 62150, 67650, 79750 | 120, 125, 135 | 200 | ||
940.55 € | 1 | 5 jours | 78.5 | 300 | 170 | 68.5 | 61 | 61000, 72300, 78400 | 938, 1023, 1081 | 290 | 67100, 79530, 86240 | 130, 140, 145 | 210 | ||
940.55 € | 1 | 5 jours | 78.5 | 300 | 175 | 68.5 | 61 | 61500, 67000, 72500 | 900, 990, 1030 | 290 | 67650, 73700, 79750 | 130, 135, 140 | 210 | ||
1,241.40 € | 1 | 5 jours | 97 | 320 | 180 | 87 | 77.5 | 86500, 101400, 109300 | 1237, 1352, 1401 | 290 | 95150, 111540, 120230 | 140, 150, 155 | 224 | ||
1,241.40 € | 1 | 5 jours | 97 | 320 | 185 | 87 | 77.5 | 96000, 104000, 120000 | 1250, 1350, 1550 | 290 | 105600, 114400, 132000 | 140, 145, 155 | 224 | ||
41.82 € | 1 | 5 jours | 19 | 44 | 18 | 15 | 13 | 80, 110 | 11, 14 | 12 | 88, 121 | 15, 16 | 30 | ||
1,629.98 € | 1 | 5 jours | 96 | 320 | 190 | 86 | 76 | 92000, 99000, 113500 | 1250, 1300, 1400 | 290 | 101200, 108900, 124850 | 150, 155, 165 | 238 | ||
1,629.98 € | 1 | 5 jours | 95.5 | 340 | 195 | 85.5 | 77 | 103000, 119300, 126100 | 1374, 1491, 1529 | 290 | 113300, 131230, 138710 | 150, 160, 165 | 238 | ||
1,629.98 € | 1 | 5 jours | 95.5 | 340 | 200 | 85.5 | 77 | 108000, 116000, 124000 | 1450, 1500, 1550 | 290 | 118800, 127600, 136400 | 150, 155, 160 | 238 | ||
41.82 € | 1 | 5 jours | 19.3 | - | 20 | 15.3 | 13.5 | 150, 180 | 18, 20 | 12 | 165, 198 | 17, 18 | 32 | ||
45.50 € | 1 | 5 jours | 22 | 50 | 24 | 18 | 15 | 160, 210, 280 | 17, 20, 25 | 12 | 176, 231, 308 | 19, 20, 22 | 36 | ||
52.00 € | 1 | 5 jours | 24 | 60 | 30 | 20 | 17 | 270, 320, 360 | 23, 25, 28 | 12 | 297, 352, 396 | 24, 25, 26 | 44 | ||
56.88 € | 1 | 5 jours | 27.3 | 72 | 36 | 22 | 18.5 | 510, 710, 950 | 37, 47, 58 | 35 | 561, 781, 1045 | 27, 30, 33 | 52 | ||
56.88 € | 1 | 5 jours | 27.3 | 72 | 38 | 22 | 18.5 | 480, 650, 860 | 36, 43, 52 | 35 | 528, 715, 946 | 27, 30, 33 | 54 | ||
73.45 € | 1 | 5 jours | 29.3 | 80 | 40 | 24 | 20.5 | 810, 880, 960 | 48, 50, 52 | 35 | 891, 968, 1056 | 34, 35, 37 | 61 | ||
73.45 € | 1 | 5 jours | 29.3 | 80 | 44 | 24 | 20.5 | 800, 890, 1050 | 52, 57, 60 | 35 | 880, 979, 1155 | 35, 36, 37 | 61 | ||
84.07 € | 1 | 5 jours | 31.3 | 90 | 50 | 26 | 22 | 1500, 1700, 2000 | 79, 87, 94 | 35 | 1650, 1870, 2200 | 38, 40, 42 | 68 | ||
94.03 € | 1 | 5 jours | 34.3 | 100 | 55 | 29 | 25 | 1600, 2000, 2400 | 78, 88, 99 | 35 | 1760, 2200, 2640 | 42, 45, 48 | 72 | ||
97.40 € | 1 | 5 jours | 34.3 | 110 | 60 | 29 | 24.5 | 2200, 2500, 2700 | 92, 98, 105 | 35 | 2420, 2750, 2970 | 48, 50, 52 | 80 | ||
97.40 € | 1 | 5 jours | 34.3 | 110 | 62 | 29 | 24.5 | 2200, 2500, 2700 | 92, 98, 105 | 35 | 2420, 2750, 2970 | 48, 50, 52 | 80 | ||
107.90 € | 1 | 5 jours | 34.3 | 115 | 68 | 29 | 24.5 | 2400, 3000, 3800 | 94, 111, 128 | 35 | 2640, 3300, 4180 | 50, 55, 60 | 86 | ||
122.20 € | 1 | 5 jours | 37.5 | 138 | 75 | 31 | 26.3 | 3700, 4700, 5800 | 135, 156, 177 | 70 | 4070, 5170, 6380 | 55, 60, 65 | 100 | ||
149.72 € | 1 | 5 jours | 37.5 | 141 | 80 | 31 | 26 | 4200, 5200, 6300 | 141, 160, 180 | 70 | 4620, 5720, 6930 | 60, 65, 70 | 104 | ||
182.55 € | 1 | 5 jours | 45 | 155 | 85 | 38 | 34 | 5900, 7200, 8500 | 186, 204, 227 | 70 | 6490, 7920, 9350 | 65, 70, 75 | 114 | ||
182.55 € | 1 | 5 jours | 45 | 155 | 90 | 38 | 33 | 5900, 7200, 8500 | 182, 204, 227 | 70 | 6490, 7920, 9350 | 65, 70, 75 | 114 | ||
240.72 € | 1 | 5 jours | 49.5 | 170 | 95 | 43 | 37.5 | 7400, 8900, 10400 | 213, 236, 260 | 70 | 8140, 9790, 11440 | 70, 75, 80 | 124 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale W(mm)
Diam. extérieur A(Ø)
Diamètre intérieur(mm)
Longueur totale (sans vis)(mm)
Largeur de bague(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné(Nm)
Force axiale transmissible(kN)
Couple de serrage maximal des vis de serrage(Nm)
Couple maximal transmissible(Nm)
Diamètre de l'arbre plein(mm)
Diamètre de perçage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles