Frette de serrage en acier inoxydable 4061 SST

Frette de serrage en acier inoxydable 4061 SST
Frette de serrage en acier inoxydable pour couples élevés. Compensation de tolérances plus serrées possible avec un montage et un démontage simples. Plage de performances accrue grâce à l’emploi de matériaux spéciaux à haute résistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4061100X170SST
406114X37SST
406116X41SST
406118X44SST
406120X46SST
406121X50SST
406124X50SST
406130X60SST
406136X72SST
406138X72SST
406140X72SST
406144X80SST
406148X80SST
406150X90SST
406155X100SST
406162X110SST
406168X115SST
406175X138SST
406180X145SST
406185X155SST
406190X155SST
406195X170SST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale W
(mm)
Diam. extérieur A
(Ø)
Diamètre intérieur
(mm)
Longueur totale (sans vis)
(mm)
Largeur de bague
(mm)
Couple transmissible à un couple de serrage max. donné
(Nm)
Force axiale transmissible
(kN)
Pression de surface sur le moyeu
(N/mm²)
Quantité de vis
(pcs)
Couple maximal transmissible
(Nm)
Couple de serrage maximal de l'écrou de serrage
(Nm)
Diamètre de l'arbre plein
(mm)
Diamètre de perçage
(mm)

-

3 5 jours 55.117010047.1346950, 7600, 9100202, 223, 245261128700, 9500, 113503070, 75, 80127

-

1 5 jours 16371412930, 37, 488, 8, 10278337.5, 46, 602.410, 11, 1224

-

1 5 jours 204116151270, 90, 11015, 18, 20336490, 110, 130412, 13, 1427

-

1 5 jours 204418151290, 100, 12016, 18, 202994110, 130, 160414, 15, 1629

-

1 5 jours 22.5462017.512110, 140, 16020, 22, 243365140, 170, 200415, 16, 1732

-

1 5 jours 2450211915200, 230, 26031, 34, 373846250, 290, 330516, 17, 1836

-

1 5 jours 2450241915240, 270, 30032, 35, 383366300, 340, 390519, 20, 2136

52.00 €

1 5 jours 26.5603021.517350, 400, 44038, 41, 432617450, 500, 560524, 25, 2644

-

1 5 jours 29.5723623.518590, 690, 70053, 58, 583035730, 860, 8901228, 30, 3152

-

1 5 jours 3272382621700, 770, 78062, 65, 632956890, 970, 9801229, 30, 3155

-

1 5 jours 30.5724024.519720, 730, 79061, 59, 623106900, 910, 9901230, 31, 3257

-

1 5 jours 3280442620800, 1000, 105063, 73, 7631271000, 1250, 13501232, 35, 3663

-

1 5 jours 3280482622900, 1050, 120065, 72, 7826071150, 1350, 15501236, 38, 4068

84.07 €

1 5 jours 33.5905027.522.51350, 1500, 170089, 96, 10331491650, 1900, 21501238, 40, 4270

-

5 5 jours 36.51005530.5231300, 1550, 180078, 87, 9624881600, 1950, 23001242, 45, 4875

-

5 5 jours 36.51106230.5232400, 2650, 2800126, 133, 136330123000, 3300, 35001248, 50, 5286

-

3 5 jours 36.51156830.523.51900, 2250, 285095, 104, 121245102350, 2850, 36001250, 55, 6086

-

3 5 jours 40.51387532.5252650, 3300, 4050121, 139, 15827773300, 4150, 51003055, 60, 65100

-

3 5 jours 40.51458032.5253200, 3900, 4600126, 143, 16025974000, 4900, 57503060, 65, 70100

-

3 5 jours 48.51558540.5304850, 5800, 6800189, 212, 235325116050, 7250, 85003060, 65, 70114

-

3 5 jours 471559039304800, 6050, 7300174, 195, 215274106000, 7550, 91503065, 70, 75114

-

3 5 jours 55.11709547.1345350, 6750, 8150195, 217, 240275126700, 8450, 102003065, 70, 75127

Loading...

  1. 1

Assistance technique