Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
574178 |
574392 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de roulement | Entraxe trous de fixation | Capacité de charge (max.) (kg) | Hauteur totale (mm) | Diamètre de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.91 € | 1 | Disponible | 28 jours | Palier lisse | ø 13 mm | 100 | 108 | 80 | |
29.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Roulement à billes | - | 110 | 133 | 100 |
Loading...
Matériau | Acier inoxydable | Type de produit | Roue pivotante | Taille | ø 57 mm |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de roue(mm) | 32 |
Configurer
Propriétés de base
Type de roulement
Entraxe trous de fixation
Capacité de charge (max.)(kg)
Hauteur totale(mm)
Diamètre de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles