STEEL-HIGH PERFORMANCE BOCKR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

579532

Référence pièce
579532
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.49 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de roulement Roulement à billes Entraxe trous de fixation 80 x 60 mm Capacité de charge (max.)(kg) 300
Matériau (détails) Tôle d’acier Matériau Tôle d’acier Type de produit Roue fixe
Taille de feuille(mm) 100 x 85 Taille 100 x 85 mm Hauteur totale(mm) 140
Type (divers) Roulement à rouleaux Diamètre de roue(mm) 100 Largeur de roue(mm) 40

Vous vous trouvez sur la page de STEEL-HIGH PERFORMANCE BOCKR, le numéro d'article est le suivant: 579532.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 579532.

Assistance technique