Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Entraxe trous de fixation | ø 11 mm | Capacité de charge (max.)(kg) | 100 | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Roue pivotante | Taille | ø 57 mm | Hauteur totale(mm) | 108 |
Diamètre de roue(mm) | 80 | Largeur de roue(mm) | 32 |
Configurer
Propriétés de base
Type de roulement
Caractéristiques de roulette pivotante
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles