Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6890
Max. Charge/Charge admissible(kg) | 300 | Type de roulement | Roulement à billes | Capacité de charge(kg) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Polyamide technique | Matériau | Polyamide | Type de produit | Roulette plastique |
Type (divers) | Roulement à billes | Largeur de bandage(mm) | 32 | Diamètre de roue(mm) | 75 |
Largeur de roue(mm) | 32 |
Vous vous trouvez sur la page de Roue polyamide pour charges lourdes, le numéro d'article est le suivant: 6890.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6890.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles