Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
346601 |
380204 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau (détails) | Matériau | Type de produit | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Roue pivotante | Roulette pivotante avec platine de montage | |
5.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Monture en tôle d'acier galvanisée, corps de roue en polypropylène et bande de roulement en thermoplastique | Tôle d’acier|Polypropylène | Roue fixe | Roulette fixe avec platine de montage |
Loading...
Entraxe trous de fixation | 38 x 38/48 x 48 mm | Capacité de charge (max.)(kg) | 50 | Taille | 60 x 60 mm |
---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques de roulette pivotante | Support | Hauteur totale(mm) | 71 | Largeur de bandage(mm) | 19 |
Diamètre de roue(mm) | 50 | Largeur de roue(mm) | 19 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau (détails)
Matériau
Type de produit
Type (divers)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles