Galet directionnel pour équipements

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
603175
754816
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraxe trous de fixation Capacité de charge
(kg)
Capacité de charge (max.)
(kg)
Taille de feuille
(mm)
Taille Hauteur totale
(mm)
Largeur de bandage
(mm)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

17.01 €

1 Disponible 3 jours 38 x 38/48 x 48 mm10010060 x 6060 x 60 mm52273527

21.40 €

1 Disponible 3 jours 75 x 45/61 x 51 mm15015090 x 6690 x 66 mm75335033

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails) Tôle d’acier Matériau Tôle d’acier Type de produit Roue pivotante pour équipements
Caractéristiques de roulette pivotante Support Type (divers) Tôle

Assistance technique