Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
605618 |
607572 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge (max.) (kg) | Matériau (détails) | Type de produit | Taille de feuille (mm) | Hauteur totale (mm) | Type (divers) | Diamètre de roue (mm) | Largeur de roue (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 125 | Tôle d’acier | Roue pivotante | 100 x 85 | 125 | Roulement à rouleaux | 100 | 30 | |
23.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | - | Roue fixe | - | 102 | - | 80 | 32 |
Loading...
Type de roulement | Palier lisse | Entraxe trous de fixation | 80 x 60 mm | Matériau | Tôle d’acier |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 100 x 85 mm |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge (max.)(kg)
Matériau (détails)
Type de produit
Taille de feuille(mm)
Hauteur totale(mm)
Type (divers)
Diamètre de roue(mm)
Largeur de roue(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles