Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
303354
Entraxe trous de fixation | 80 x 60 mm | Capacité de charge (max.)(kg) | 200 | Matériau (détails) | Polyuréthane |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Tôle d’acier|Polyuréthanne | Type de produit | Roue pivotante | Taille de feuille(mm) | 100 x 85 |
Taille | 100 x 85 mm | Hauteur totale(mm) | 150 | Type (divers) | Galet directionnel |
Largeur de bandage(mm) | 40 | Diamètre de roue(mm) | 125 | Largeur de roue(mm) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Galet directionnel, le numéro d'article est le suivant: 303354.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 303354.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles