STAHLBL.SCHWER.LENKR.ST FIX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

579581

Référence pièce
579581
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.17 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de roulement Roulement à billes Entraxe trous de fixation 105 x 75-80 mm Capacité de charge (max.)(kg) 700
Matériau (détails) Tôle d’acier Matériau Tôle d’acier Type de produit Roue pivotante
Taille de feuille(mm) 140 x 110 Taille 140 x 110 mm Caractéristiques de roulette pivotante Frein
Hauteur totale(mm) 245 Type (divers) Roulement à rouleaux Stop-Fix Diamètre de roue(mm) 200
Largeur de roue(mm) 50

Vous vous trouvez sur la page de STAHLBL.SCHWER.LENKR.ST FIX, le numéro d'article est le suivant: 579581.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 579581.

Assistance technique