Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
574608
Type de roulement | Roulement à billes | Entraxe trous de fixation | ø 57 mm | Capacité de charge (max.)(kg) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type de produit | Roue fixe | Taille | ø 57 mm |
Hauteur totale(mm) | 158 | Diamètre de roue(mm) | 125 | Largeur de roue(mm) | 32 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette fixe en acier, le numéro d'article est le suivant: 574608.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 574608.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles