STEEL-HIGH PERFORMANCE LENKR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

579599

Référence pièce
579599
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

136.55 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de roulement Roulement à billes Entraxe trous de fixation 105 x 75-80 mm Capacité de charge (max.)(kg) 800
Matériau (détails) Tôle d’acier Matériau Tôle d’acier Type de produit Roue pivotante
Taille de feuille(mm) 140 x 110 Taille 140 x 110 mm Hauteur totale(mm) 295
Type (divers) Roulement à rouleaux Diamètre de roue(mm) 250 Largeur de roue(mm) 50

Vous vous trouvez sur la page de STEEL-HIGH PERFORMANCE LENKR, le numéro d'article est le suivant: 579599.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 579599.

Assistance technique