Roulette pivotante pour charges lourdes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
265777
605741
607440
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraxe trous de fixation Capacité de charge (max.)
(kg)
Taille de feuille
(mm)
Taille Caractéristiques de roulette pivotante Hauteur totale
(mm)
Type (divers) Largeur de bandage
(mm)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

40.89 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm350100 x 85100 x 85 mm-155Galet directionnel4012540

50.03 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm350100 x 85100 x 85 mmFrein155Galet directionnel avec butée4012540

87.39 €

1 Disponible 3 jours 105 x 75-80 mm550140 x 110140 x 110 mmFrein202Galet directionnel avec butée5016050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails) Monture en tôle d'acier galvanisée, bande de roulement en polyuréthanne Blickle Extrathane® Matériau Tôle d’acier|Polyuréthanne Type de produit Roue pivotante

Assistance technique