Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
574285
Type de roulement | Roulement à billes | Entraxe trous de fixation | ø 57 mm | Capacité de charge (max.)(kg) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Type de produit | Roue fixe | Taille | ø 57 mm |
Hauteur totale(mm) | 108 | Diamètre de roue(mm) | 80 | Largeur de roue(mm) | 32 |
Vous vous trouvez sur la page de EDELST.-APPARATUS BOCKR.RÜCK., le numéro d'article est le suivant: 574285.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 574285.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles