Galet fixe en tôle d’acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
46714
832119
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraxe trous de fixation Capacité de charge (max.)
(kg)
Matériau (détails) Matériau Taille de feuille
(mm)
Taille Caractéristiques de roulette pivotante Hauteur totale
(mm)
Type (divers) Largeur de bandage
(mm)
Poids
(g)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

6.32 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm150Monture en tôle d’acier zinguée, roues en polyamide techniqueTôle d’acier|Polyamide100 x 85100 x 85 mmSupport100Roulette fixe avec platine de montage323007532

19.27 €

1 Disponible 3 jours 105 x 75-80 mm135Bandage en caoutchouc plein, monture en tôle d'acier galvaniséeTôle d’acier|Caoutchouc plein140 x 110140 x 110 mm-190Roulette40-15040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de produit Roue fixe

Assistance technique