Guide de protection lourde et galet fixe

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
266775
267625
412841
498782
604348
605386
610584
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Entraxe trous de fixation Capacité de charge
(kg)
Capacité de charge (max.)
(kg)
Type de produit Taille de feuille
(mm)
Taille Caractéristiques de roulette pivotante Hauteur totale
(mm)
Type (divers) Largeur de bandage
(mm)
Diamètre de roue
(mm)
Largeur de roue
(mm)

29.05 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm350350Roue fixe100 x 85100 x 85 mm-155Roulette4012540

30.13 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm350350Roue fixe100 x 85100 x 85 mm-130Roulette3710037

45.67 €

1 Disponible 3 jours 105 x 75-80 mm350350Roue pivotante140 x 110140 x 110 mmFrein155Galet directionnel avec butée4012540

45.67 €

1 Disponible 3 jours 105 x 75-80 mm600600Roue fixe140 x 110140 x 110 mm-170Roulette fixe5012550

33.37 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm350350Roue pivotante100 x 85100 x 85 mm-130Galet directionnel3710037

52.20 €

1 Disponible 3 jours 105 x 75-80 mm600600Roue pivotante140 x 110140 x 110 mm-170Roulette5012550

44.59 €

1 Disponible 3 jours 80 x 60 mm350350Roue pivotante100 x 85100 x 85 mmFrein130Galet directionnel avec butée3710037

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (détails)
Monture : tôle d'acier emboutie, Roue : polyamide technique
Matériau Tôle d’acier|Polyamide

Assistance technique