Cylindre électrique compact, série DRS2 (Numéros de référence)

Cylindre électrique compact, série DRS2
La série DRS2 utilise la série AlphaStep AZ avec un capteur ABZO monté sur le moteur d'entraînement. Le capteur ABZO est un capteur absolu mécanique multi-tours qui élimine le besoin d'un capteur externe. La série DRS2 contribue à économiser de l'espace et des fils métalliques en plus de rendre l'appareil plus petit et de réduire son poids.
La série DRS2 contribue à économiser de l'espace et des fils métalliques en plus de rendre l'appareil plus petit et de réduire son poids.
[Caractéristiques]
· Idéal pour une alimentation minute et un positionnement précis
· Réduction du temps de démarrage de l'appareil
· Équipé d' un capteur ABZO pour plus d'économie d'espace et de fil métallique
· Opération de poussée complète

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DRSM60-05A4AZAK
DRSM60-05A4AZMK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Electromagnetic Break

864.43 €

1 18 jours --Not Included

1,071.90 €

1 18 jours 20.1 to 50.050Included

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Tiges Stroke(mm) 50
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) 20.1 to 50.0 Drive Method Vis à billes roulées Guide Not Included
Lead(mm) 4 Input Power Supply 24/48VDC Position Detection Absolu
I/O Module Not Included Max. Thrust Force Range(N) 301 to 500 Max. Thrust Force(N) 500
Noise Filters Not Included Environnement de fonctionnement Standard Maximum Velocity(mm/sec) 50
Mounting Angle Size(mm) 60

Assistance technique