Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Input Power Supply | Table Width W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Cable | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | Table Type | Moteur embarqué | Forme de la partie moteur | Rail de capteur | Type de produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951.19 € | 1 | 68 jours | 50 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,216.51 € | 1 | 68 jours | 350 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | 24/48VDC | 36 | Included | 101 to 200 | 125 | Standard 1 m | 65 | 300 | Moteur inversé gauche | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table Y | Série AZ | Frein électromagnétique | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,380.64 € | 1 | 68 jours | 450 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 200-240 VAC | 36 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 800 | Moteur inversé gauche | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table Y | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,266.00 € | 1 | 68 jours | 550 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24/48VDC | 36 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 600 | Moteur inversé gauche | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table Y | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,377.73 € | 1 | 68 jours | 500 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | Single Phase 200-240 VAC | 64 | Included | 101 to 200 | 140 | Standard 2 m | 65 | 400 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,163.73 € | 1 | 68 jours | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 36 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 1 m | 65 | 800 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table Y | Série AZ | Arbre à axe simple | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,164.38 € | 1 | 68 jours | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 1 m | 65 | 800 | Moteur inversé droit | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,209.37 € | 1 | 68 jours | 350 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 125 | Standard 3 m | 65 | 400 | Moteur inversé droit | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,355.95 € | 1 | 68 jours | 350 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Included | 101 to 200 | 125 | Standard 3 m | 65 | 400 | Moteur inversé droit | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,235.16 € | 1 | 68 jours | 500 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 36 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 800 | Moteur inversé droit | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table Y | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,314.02 € | 1 | 68 jours | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 200-240 VAC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 800 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,196.98 € | 1 | 68 jours | 300 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24/48VDC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 1 m | 65 | 600 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,205.14 € | 1 | 68 jours | 550 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 650 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,335.87 € | 1 | 68 jours | 250 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | Single Phase 100-120 VAC | 64 | Included | 101 to 200 | 140 | Standard 3 m | 65 | 400 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,000.41 € | 1 | 68 jours | 300 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24/48VDC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 140 | Standard 3 m | 65 | 300 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,169.92 € | 1 | 68 jours | 400 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24/48VDC | 36 | Included | 0 to 100 | 70 | Standard 3 m | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table Y | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,360.33 € | 1 | 68 jours | 800 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24/48VDC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 1 m | 80 | 420 | Moteur inversé gauche | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,408.47 € | 1 | 68 jours | 400 | 50.1 to 100.0 | - | 20.1 to 50.0 | - | - | 24/48VDC | 87 | Included | 301 to 500 | 360 | Standard 3 m | 80 | 300 | Moteur inversé gauche | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,259.70 € | 1 | 68 jours | 450 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24/48VDC | 49 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Not Included | 80 | 600 | Moteur inversé gauche | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table Y | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,427.29 € | 1 | 68 jours | 450 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 2 m | 80 | 800 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,476.11 € | 1 | 68 jours | 700 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 3 m | 80 | 550 | Moteur inversé droit | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,360.33 € | 1 | 68 jours | 800 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24/48VDC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 1 m | 80 | 420 | Moteur inversé droit | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,345.41 € | 1 | 68 jours | 450 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Not Included | 80 | 800 | Moteur inversé droit | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,480.17 € | 1 | 68 jours | 700 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 301 to 500 | 360 | Standard 3 m | 80 | 260 | Moteur inversé droit | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,408.63 € | 1 | 68 jours | 400 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 3 m | 80 | 800 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
599.87 € | 1 | 18 jours | 50 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
623.35 € | 1 | 18 jours | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
623.73 € | 1 | 18 jours | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
646.94 € | 1 | 18 jours | 250 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
647.33 € | 1 | 18 jours | 300 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
599.87 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | 2.1 to 5.0 | - | 3 | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 50 | Not Included | 45 | 150 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
623.73 € | 1 | 18 jours | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | 2.1 to 5.0 | - | 3 | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 50 | Not Included | 45 | 150 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
647.33 € | 1 | 18 jours | 300 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 25 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Not Included | 45 | 300 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table Y | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
599.87 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | 2.1 to 5.0 | - | 3 | 24 VDC / 48 VDC | 25 | Not Included | 0 to 100 | 50 | Not Included | 45 | 150 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table Y | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
703.37 € | 1 | 38 jours | 200 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24/48VDC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 125 | Not Included | 65 | 300 | Moteur inversé gauche | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Sans | Actionneur individuel | ||
642.12 € | 1 | 38 jours | 500 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Moteur inversé gauche | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AR | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
666.54 € | 1 | 38 jours | 600 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 550 | Moteur inversé gauche | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AR | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
863.39 € | 1 | 38 jours | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Sans | Actionneur individuel | ||
827.76 € | 1 | 38 jours | 700 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 400 | Moteur inversé droit | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
803.35 € | 1 | 38 jours | 600 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | 24/48VDC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 125 | Not Included | 65 | 270 | Moteur inversé droit | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
964.04 € | 1 | 38 jours | 600 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | 24/48VDC | 64 | Included | 101 to 200 | 125 | Not Included | 65 | 270 | Moteur inversé droit | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Actionneur individuel | ||
679.95 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24/48VDC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
840.63 € | 1 | 18 jours | 50 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Actionneur individuel | ||
680.50 € | 1 | 18 jours | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
680.50 € | 1 | 18 jours | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24/48VDC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
841.18 € | 1 | 18 jours | 100 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24/48VDC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Actionneur individuel | ||
865.04 € | 1 | 18 jours | 150 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Actionneur individuel | ||
704.90 € | 1 | 18 jours | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
704.90 € | 1 | 18 jours | 200 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24/48VDC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
889.45 € | 1 | 18 jours | 250 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24/48VDC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Actionneur individuel | ||
729.44 € | 1 | 18 jours | 300 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
890.00 € | 1 | 18 jours | 300 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24/48VDC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Actionneur individuel | ||
753.31 € | 1 | 18 jours | 350 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24/48VDC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
913.99 € | 1 | 18 jours | 350 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24/48VDC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Actionneur individuel | ||
777.71 € | 1 | 18 jours | 450 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 800 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
938.40 € | 1 | 18 jours | 450 | 10.1 to 20.0 | 15 | 5.1 to 10.0 | 7 | - | 24/48VDC | 64 | Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Frein électromagnétique | Avec | Actionneur individuel | ||
778.81 € | 1 | 18 jours | 500 | 10.1 to 20.0 | 15 | - | - | - | 24/48VDC | 64 | Not Included | 0 to 100 | 70 | Not Included | 65 | 600 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
679.95 € | 1 | 18 jours | 50 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 140 | Not Included | 65 | 400 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel | ||
704.25 € | 1 | 28 jours | 100 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Included | 101 to 200 | 140 | Not Included | 65 | 400 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AR | Frein électromagnétique | Avec | Actionneur individuel | ||
680.50 € | 1 | 18 jours | 100 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 64 | Not Included | 101 to 200 | 140 | Not Included | 65 | 400 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Actionneur individuel |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Included | Position Detection | Absolu | I/O Module | Not Included |
Noise Filters | Not Included | Environnement de fonctionnement | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Input Power Supply
Table Width W1(mm)
Electromagnetic Break
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Cable
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Motor Mounting Direction
Driver Type
Slider Size(mm)
Table Type
Moteur embarqué
Forme de la partie moteur
Rail de capteur
Type de produit
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles