Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EAS6RX-E060-ARAC-3
Référence pièce
|
---|
EAS6RX-E060-ARAC-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Input Power Supply | Table Width W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Cable | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | Table Type | Moteur embarqué | Forme de la partie moteur | Rail de capteur | Type de produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,368.50 € | 1 | 38 jours | 600 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-230 VAC | 87 | Not Included | 301 to 500 | 360 | Standard 3 m | 80 | 350 | Moteur inversé droit | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AR | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Included | Position Detection | Absolu | I/O Module | Not Included |
Noise Filters | Not Included | Environnement de fonctionnement | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Patin électrique, série EAS, le numéro d'article est le suivant: EAS6RX-E060-ARAC-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EAS6RX-E060-ARAC-3.
Configurer
Propriétés de base
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Input Power Supply
Table Width W1(mm)
Electromagnetic Break
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Cable
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Motor Mounting Direction
Driver Type
Slider Size(mm)
Table Type
Moteur embarqué
Forme de la partie moteur
Rail de capteur
Type de produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EAS2NY-E020-ARAKD-3 |
EAS2X-E015-ARAK-3 |
EAS4LNX-E050-ARMK-2 |
EAS6RX-E070-AZACD-3 |
EAS6X-D040-AZACD-3 |
EAS6X-D050-ARMAD-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Input Power Supply | Table Width W1 (mm) | Electromagnetic Break | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Cable | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Motor Mounting Direction | Driver Type | Slider Size (mm) | Table Type | Moteur embarqué | Forme de la partie moteur | Rail de capteur | Type de produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928.10 € | 1 | 38 jours | 200 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 25 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Standard 3 m | 45 | 300 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table Y | Série AR | Arbre à axe simple | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
870.67 € | 1 | 38 jours | 150 | 5.1 to 10.0 | 7.5 | 2.1 to 5.0 | 2.5 | - | 24 VDC / 48 VDC | 47 | Not Included | 0 to 100 | 25 | Standard 3 m | 45 | 300 | Rectiligne | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 30 x Hauteur 38 | Table X | Série AR | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,166.96 € | 1 | 38 jours | 500 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | 14 | - | 24/48VDC | 64 | Included | 101 to 200 | 125 | Standard 2 m | 65 | 300 | Moteur inversé gauche | Type d'entrée de train d'impulsion | Largeur 45 × Hauteur 60 | Table X | Série AR | Frein électromagnétique | Sans | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,309.46 € | 1 | 68 jours | 700 | 50.1 to 100.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 301 to 500 | 360 | Standard 3 m | 80 | 260 | Moteur inversé droit | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,246.17 € | 1 | 68 jours | 400 | 20.1 to 50.0 | - | - | - | - | Single Phase 200-240 VAC | 87 | Not Included | 101 to 200 | 200 | Standard 3 m | 80 | 800 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AZ | Arbre à axe simple | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur | ||
1,607.51 € | 1 | 38 jours | 500 | 20.1 to 50.0 | - | 10.1 to 20.0 | - | - | Single Phase 100-120 VAC | 87 | Included | 101 to 200 | 200 | Standard 3 m | 80 | 800 | Rectiligne | Fonction de positionnement, type intégré | Largeur 62 × Hauteur 83 | Table X | Série AR | Frein électromagnétique | Avec | Ensemble de produit pilote d'actionneur |