Patin électrique, série EAS (Numéros de référence)

Patin électrique, série EAS
Un cylindre électrique équipé de la série AlphaStep AZ / AR très efficace et économe en énergie dans la section moteur .
En plus de l' actionneur de type droit, le fabricant a préparé un type plié qui raccourcit la longueur totale et contribue au gain de place.
[Caractéristiques]
· Puissance indépendantes des conditions de fonctionnement
· Compact, haute résistance, compatible avec une large gamme d'applications
· Remplacement facile de la courroie (type plié)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

EAS6RX-E070-AZACD-3

Référence pièce
EAS6RX-E070-AZACD-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Input Power Supply Table Width W1
(mm)
Electromagnetic Break Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Motor Mounting Direction Driver Type Slider Size
(mm)
Table Type Moteur embarqué Forme de la partie moteur Rail de capteur Type de produit

1,480.17 €

1 68 jours 70050.1 to 100.0----Single Phase 200-240 VAC87Not Included301 to 500360Standard 3 m80260Moteur inversé droitFonction de positionnement, type intégréLargeur 62 × Hauteur 83Table XSérie AZArbre à axe simpleAvecEnsemble de produit pilote d'actionneur

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Vis à billes roulées
Guide Included Position Detection Absolu I/O Module Not Included
Noise Filters Not Included Environnement de fonctionnement Standard

Vous vous trouvez sur la page de Patin électrique, série EAS, le numéro d'article est le suivant: EAS6RX-E070-AZACD-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EAS6RX-E070-AZACD-3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EAS2NY-E020-ARAKD-3
EAS2X-E015-ARAK-3
EAS4LNX-E050-ARMK-2
EAS6X-D040-AZACD-3
EAS6X-D050-ARMAD-3
EAS6X-D055-ARACD-1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Input Power Supply Table Width W1
(mm)
Electromagnetic Break Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Motor Mounting Direction Driver Type Slider Size
(mm)
Table Type Moteur embarqué Forme de la partie moteur Rail de capteur Type de produit

928.10 €

1 38 jours 2005.1 to 10.07.52.1 to 5.02.5-24 VDC / 48 VDC25Not Included0 to 10025Standard 3 m45300RectiligneFonction de positionnement, type intégréLargeur 30 x Hauteur 38Table YSérie ARArbre à axe simpleSansEnsemble de produit pilote d'actionneur

870.67 €

1 38 jours 1505.1 to 10.07.52.1 to 5.02.5-24 VDC / 48 VDC47Not Included0 to 10025Standard 3 m45300RectiligneType d'entrée de train d'impulsionLargeur 30 x Hauteur 38Table XSérie ARArbre à axe simpleAvecEnsemble de produit pilote d'actionneur

1,166.96 €

1 38 jours 50020.1 to 50.0-10.1 to 20.014-24/48VDC64Included101 to 200125Standard 2 m65300Moteur inversé gaucheType d'entrée de train d'impulsionLargeur 45 × Hauteur 60Table XSérie ARFrein électromagnétiqueSansEnsemble de produit pilote d'actionneur

1,408.63 €

1 68 jours 40020.1 to 50.0----Single Phase 200-240 VAC87Not Included101 to 200200Standard 3 m80800RectiligneFonction de positionnement, type intégréLargeur 62 × Hauteur 83Table XSérie AZArbre à axe simpleAvecEnsemble de produit pilote d'actionneur

1,607.51 €

1 38 jours 50020.1 to 50.0-10.1 to 20.0--Single Phase 100-120 VAC87Included101 to 200200Standard 3 m80800RectiligneFonction de positionnement, type intégréLargeur 62 × Hauteur 83Table XSérie ARFrein électromagnétiqueAvecEnsemble de produit pilote d'actionneur

1,422.81 €

1 38 jours 55020.1 to 50.0----Single Phase 200-240 VAC87Not Included101 to 200200Standard 1 m80800RectiligneFonction de positionnement, type intégréLargeur 62 × Hauteur 83Table XSérie ARArbre à axe simpleAvecEnsemble de produit pilote d'actionneur

Assistance technique