Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900331074 |
R900345609 |
R900485830 |
R900490630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Rated Pressure (MPa) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,270.71 € | 1 | 5 jours | 25 | 1.96 | 1.60 | ||
2,062.02 € | 1 | 5 jours | 70 | 1.98 | 0.63 | ||
2,062.02 € | 1 | 5 jours | 70 | 1.98 | 0.40 | ||
2,150.40 € | 1 | 5 jours | 45 | 1.98 | 1.00 |
Loading...
Connexion de ligne | Filetage de tuyau selon ISO 228/1 | Arbre de transmission | Bout d'arbre cylindrique | Unité de poids du tarif douanier | kg |
---|---|---|---|---|---|
Type | Série PR4 1X | Type de pompe | Pompe à pistons radiaux | Sens de rotation | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et dans le sens des aiguilles d'une montre |
Série d'appareils | 1X | Numéro de tarif douanier | 84135061 | Nombre de raccords de pression | 1 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles