Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900561857 |
R900563233 |
R900919235 |
R900919237 |
R900950952 |
R900950953 |
R900950954 |
R900950955 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit maximal (l/min) | Pression de service max. pmax (liquides norme) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille nominale | Taille de conception | Plage de pression à course nulle (bar) | Série d'appareils | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,550.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 5.12 | 10 | 06 | 25 à 50 | 1X | ||
2,550.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 100 | 5.26 | 10 | 06 | 50 à 100 | 1X | ||
2,688.03 € | 1 | 5 jours | 14 | 70 | 5.15 | 14 | 06 | 15 à 40 | 1X | ||
2,688.03 € | 1 | 5 jours | 14 | 70 | 5.15 | 14 | 06 | 40 à 70 | 1X | ||
2,940.85 € | 1 | 5 jours | 20 | 100 | 11.36 | 20 | 20 | 25 à 50 | 2X | ||
2,940.85 € | 1 | 5 jours | 20 | 100 | 11.4 | 20 | 20 | 50 à 100 | 2X | ||
3,105.35 € | 1 | 5 jours | 25 | 100 | 11.34 | 25 | 20 | 25 à 50 | 2X | ||
3,105.35 € | 1 | 5 jours | 25 | 100 | 11.38 | 25 | 20 | 50 à 100 | 2X |
Loading...
Connexion de ligne | Raccord d'aspiration et de refoulement avec filetage de tuyau selon DIN EN ISO 228-1 | Arbre de transmission | Arbre cylindrique avec clavette parallèle | Option régulateur | Vis de réglage (norme) |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type d'actionnement | à commande directe | Type de régulateur | Régulateurs de pression |
Type | PV7 | Type de pompe | Pompe | Sens de rotation | Sens des aiguilles d'une montre |
Conception de bride | bride à 4 trous (selon VMDA 24560 partie 1 et ISO 3019/2) | Numéro de tarif douanier | 84136061 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE | Conception de la pompe | Réglable | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Débit maximal (l/min)
Pression de service max. pmax (liquides norme)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille nominale
Taille de conception
Plage de pression à course nulle (bar)
Série d'appareils
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles