Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
QVVSN12V055SM
Référence pièce
|
---|
QVVSN12V055SM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Hauteur de montage H (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Distance du trou central J (mm) | S1 (mm) | H2 (mm) | Vitesse de référence en tr/min | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur de la base au centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Codification de roulement | B (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.65 € | 1 | 5 jours | 55 | 141 | 169000 | 174000 | 85 | 80 | 9.195 | 183-216 | 17 | 25 | 2000 | 68 | 254 | 70 | 22212 | 102 | 16 |
Loading...
Matériau du corps de l'unité | Acier | Désignation couvercle/joint | Joint à triple lèvre – nitrile | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Verrouillage en V - verrou à double cône | Nombre de trous de fixation | 2 | Code couvercle/joint | M |
Unité de poids du tarif douanier | kg | Relubrification possible oui/non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers-roulements à semelle TIMKEN avec roulements à roule sur rouleaux, le numéro d'article est le suivant: QVVSN12V055SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QVVSN12V055SM.
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Hauteur de montage H(mm)
B1(mm)
d3 max.(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Distance du trou central J(mm)
S1(mm)
H2(mm)
Vitesse de référence en tr/min
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
Hauteur de la base au centre de l'arbre H1/L1(mm)
Codification de roulement
B(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
QVVSN11V050SM |
QVVSN14V060SM |
QVVSN14V065SM |
QVVSN16V070SM |
QVVSN16V075SM |
QVVSN19V080SM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Hauteur de montage H (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | B1 (mm) | d3 max. (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Distance du trou central J (mm) | S1 (mm) | H2 (mm) | Vitesse de référence en tr/min | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | Hauteur de la base au centre de l'arbre H1/L1 (mm) | Codification de roulement | B (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.89 € | 1 | 5 jours | 50 | 136 | 140000 | 142000 | 85 | 76 | 7.989 | 183-216 | 17 | 25 | 2200 | 68 | 254 | 70 | 22211 | 102 | 16 | ||
294.60 € | 1 | 5 jours | 60 | 157 | 213000 | 231000 | 89 | 94 | 12.626 | 196-235 | 15 | 35 | 1700 | 74 | 275 | 80 | 22214 | 104 | 16 | ||
363.62 € | 1 | 5 jours | 65 | 157 | 213000 | 231000 | 89 | 94 | 12.218 | 196-235 | 15 | 35 | 1700 | 74 | 275 | 80 | 22214 | 104 | 16 | ||
430.11 € | 1 | 5 jours | 70 | 183 | 254000 | 278000 | 91 | 106 | 16.634 | 241-279 | 15 | 34 | 1500 | 76 | 316 | 95 | 22216 | 106 | 20 | ||
492.31 € | 1 | 5 jours | 75 | 183 | 254000 | 278000 | 91 | 106 | 16.18 | 241-279 | 15 | 34 | 1500 | 76 | 316 | 95 | 22216 | 106 | 20 | ||
618.97 € | 1 | 5 jours | 80 | 200 | 385000 | 441000 | 102 | 124 | 21.832 | 279-292 | 16 | 39 | 1300 | 86 | 345 | 100 | 22219 | 118 | 20 |