Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900536754 |
R900537278 |
R900556646 |
R900563987 |
R900565076 |
R901103025 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids de tarif douanier (kg) | Taille nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,869.91 € | 1 | 5 jours | 9.86 | 80 | ||
3,306.05 € | 1 | 5 jours | 14.7 | 100 | ||
9,348.55 € | 1 | 5 jours | 49 | 160 | ||
2,802.06 € | 1 | 5 jours | 7 | 63 | ||
2,340.62 € | 1 | 5 jours | 5.5 | 50 | ||
3,592.98 € | 1 | 5 jours | 25.42 | 125 |
Loading...
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Pression de tarage(MPa) | 0.012 | Type de vanne | Vanne de pré-remplissage |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Pré-relief | Aucun | Alésage du réservoir | Aucun |
Pression de service maximale(Barre) | 350 | Type de connexion | Bride de connexion | Type | ZSFW |
Connexion | Trous de vissage avec filetage de tube selon ISO 228, DIN EN 3852 partie 2 | Série d'appareils | 1X | Numéro de position du tarif douanier | 84812010 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Poids de tarif douanier(kg)
Taille nominale
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles