Électrovanne directionnelle BOSCH REXROTH WEH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R900701990
R900708262
R900769948
R900780849
R900906426
R900907357
R900913918
R900915219
R900915336
R900915337
R900918058
R900919186
R900921602
R900922006
R900923361
R900923882
R900924322
R900924736
R900924737
R900926330
R900926838
R900927099
R900927686
R900927922
R900928217
R900929137
R900929180
R900929674
R900930003
R900930715
R900931313
R900932057
R900932453
R900936600
R900940655
R900942511
R900942760
R900944207
R900944983
R900945115
R900945253
R900945626
R900949294
R900949851
R900952126
R900953241
R900953649
R901199332
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit max. (l/min) Retour du tiroir dans la vanne principale Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote Tarif douanier - Poids
(kg)
Tension (V/Hz) Taille nominale Retour à ressort Symbole de la bobine Série d'appareils Réglage du temps de commutation Diamètre de l'insert de papillon
(mm)
Matériau d'étanchéité

3,015.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans18.38DC 24 V25Avec rappel par ressortT6X--NBR

3,015.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.88DC 24 V25Avec rappel par ressortR6X--NBR

2,743.98 €

1 5 jours 650HydrauliqueSans17.02DC 24 V25Avec rappel par ressortD6X--NBR

3,015.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.92DC 24 V25Avec rappel par ressortQ6X--NBR

2,676.00 €

1 5 jours 450Par ressortSans13.16DC 24 V22Avec rappel par ressortJ7X--NBR

2,743.98 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.6DC 24 V25Avec rappel par ressortD6X--NBR

2,919.22 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.54Tension en courant alternatif 110 V25Avec rappel par ressortE6X--NBR

1,993.28 €

1 5 jours 160Par ressortSans7.76DC 24 V10Avec rappel par ressortD4XRéglage du temps de commutation en tant que commande d'alimentation + AQ31-NBR

3,208.88 €

1 5 jours 450Par ressortSans14.22DC 24 V22Avec rappel par ressortG7XRéglage du temps de commutation en tant que contrôle de décharge-NBR

5,086.34 €

1 5 jours 1080Par ressortSans36.42DC 24 V32Avec rappel par ressortG6XRéglage du temps de commutation en tant que contrôle de décharge-NBR

1,926.23 €

1 5 jours 300Par ressortSans9.74DC 24 V16Avec rappel par ressortE7X--NBR

2,788.69 €

1 5 jours 450Par ressortSans17.8DC 24 V22Avec rappel par ressortM7X--NBR

2,743.98 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.5DC 24 V25Avec rappel par ressortZ6X--NBR

4,871.58 €

1 5 jours 1080Par ressortSans35.1Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz32Avec rappel par ressortG6X--NBR

3,058.32 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.52Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz25Avec rappel par ressortG6X--NBR

1,803.48 €

1 5 jours 300Par ressortSans8.98DC 24 V16Avec rappel par ressortC7X--NBR

2,743.98 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.42DC 24 V25Avec rappel par ressortC6X--NBR

2,743.98 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.641DC 24 V25Avec rappel par ressortY6X--NBR

1,803.48 €

1 5 jours 300Par ressortSans9.36DC 24 V16Avec rappel par ressortY7X--NBR

2,676.00 €

1 5 jours 450Par ressortSans5.9Tension en courant alternatif 110 V22Avec rappel par ressortE7X--NBR

2,676.00 €

1 5 jours 450Par ressortSans0Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz22Avec rappel par ressortE7X--NBR

1,876.11 €

1 5 jours 300Par ressortSans8.96Tension en courant alternatif 110 V16Avec rappel par ressortD7X--NBR

2,788.69 €

1 5 jours 450Par ressortSans13.181DC 24 V22Avec rappel par ressortG7X--NBR

2,071.49 €

1 5 jours 300Par ressortSans9.26Tension en courant alternatif 110 V16Avec rappel par ressortE7X--NBR

1,803.48 €

1 5 jours 300Par ressortSans9.3DC 24 V16Avec rappel par ressortD7X--NBR

1,993.28 €

1 5 jours 160Par ressortSans6.501DC 24 V10Avec rappel par ressortC4XRéglage du temps de commutation en tant que contrôle de décharge-NBR

2,871.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.78DC 24 V25Avec rappel par ressortJ6X--NBR

2,676.00 €

1 5 jours 450Par ressortSans12.98DC 24 V22Avec rappel par ressortE7X--NBR

2,274.68 €

1 5 jours 300Par ressortAvec soupape de réduction de pression10.22DC 24 V16Avec rappel par ressortJ7X-1NBR

2,942.18 €

1 5 jours 650HydrauliqueSans17.685DC 24 V25Sans ressort de rappel avec cranD6X--NBR

2,871.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.86DC 24 V25Avec rappel par ressortW6X--NBR

1,814.94 €

1 5 jours 160Par ressortSans7.24DC 24 V10Avec rappel par ressortG4X--NBR

2,871.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.84DC 24 V25Avec rappel par ressortE6X--NBR

3,015.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.94DC 24 V25Avec rappel par ressortG6X--NBR

3,015.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.72DC 24 V25Avec rappel par ressortF6X--NBR

3,058.32 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.5Tension en courant alternatif 110 V25Avec rappel par ressortU6X--NBR

2,532.71 €

1 5 jours 450Par ressortSans12.45DC 24 V22Avec rappel par ressortD7X--NBR

2,274.68 €

1 5 jours 300Par ressortAvec soupape de réduction de pression10.18DC 24 V16Avec rappel par ressortE7X-1NBR

2,788.69 €

1 5 jours 450Par ressortSans12.68DC 24 V22Avec rappel par ressortU7X--NBR

2,919.22 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.54Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz25Avec rappel par ressortE6X--NBR

3,068.25 €

1 5 jours 650Par ressortSans18DC 12 V25Avec rappel par ressortG6X--NBR

4,467.75 €

1 5 jours 1080Par ressortSans35.4DC 24 V32Avec rappel par ressortE6X--NBR

1,876.11 €

1 5 jours 300Par ressortSans8.96Tension en courant alternatif 230 V 50/60 Hz16Avec rappel par ressortC7X--NBR

2,871.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.72DC 24 V25Avec rappel par ressortH6X--NBR

3,122.38 €

1 5 jours 650Par ressortAvec soupape de réduction de pression18.26DC 24 V25Avec rappel par ressortE6X-1NBR

3,015.03 €

1 5 jours 650Par ressortSans17.84DC 24 V25Avec rappel par ressortL6X--NBR

4,871.58 €

1 5 jours 1080Par ressortSans35Tension en courant alternatif 110 V32Avec rappel par ressortG6X--NBR

3,514.48 €

1 5 jours 650Par ressortAvec soupape de réduction de pression19.58DC 24 V25Avec rappel par ressortW6XRéglage du temps de commutation en tant que contrôle de décharge1FKM

Loading...

  1. 1

Informations de base

Emplacement du tambour Pas surveillé Bossage à vis Pas de valve à visser Type de vanne Électrovanne directionnelle
Unité de tarif douanier - Poids kg Vanne de régulation du débit Vanne haute performance (fiche technique 23178) Type d'actionnement Piloté
Connexions principales 4 Pression de service max. (bar) 350 Raccordement électrique Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément)
Actionnement Électrique Type 4WEH Dispositif d'actionnement auxiliaire Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme)
Solénoïde Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible Tarif douanier - Numéro d’article 84812010 Tarif douanier - Poids par 1
Tarif douanier - Pays d'origine DE Type de réglage Électrique

Assistance technique