Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900780849
Référence pièce
|
---|
R900780849 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit max. (l/min) | Retour du tiroir dans la vanne principale | Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote | Tarif douanier - Poids (kg) | Tension (V/Hz) | Taille nominale | Retour à ressort | Symbole de la bobine | Série d'appareils | Réglage du temps de commutation | Diamètre de l'insert de papillon (mm) | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,015.03 € | 1 | 5 jours | 650 | Par ressort | Sans | 17.92 | DC 24 V | 25 | Avec rappel par ressort | Q | 6X | - | - | NBR |
Loading...
Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | Pas de valve à visser | Type de vanne | Électrovanne directionnelle |
---|---|---|---|---|---|
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Vanne de régulation du débit | Vanne haute performance (fiche technique 23178) | Type d'actionnement | Piloté |
Connexions principales | 4 | Pression de service max. (bar) | 350 | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon DIN EN 175301-803, sans connecteur enfichable (à commander séparément) |
Actionnement | Électrique | Type | 4WEH | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Avec dispositif d'actionnement auxiliaire caché (norme) |
Solénoïde | Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible | Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Tarif douanier - Poids par | 1 |
Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Type de réglage | Électrique |
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne directionnelle BOSCH REXROTH WEH, le numéro d'article est le suivant: R900780849.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900780849.
Configurer
Propriétés de base
Réglage du temps de commutation
Diamètre de l'insert de papillon(mm)
Débit max. (l/min)
Retour du tiroir dans la vanne principale
Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote
Tarif douanier - Poids(kg)
Tension (V/Hz)
Taille nominale
Retour à ressort
Symbole de la bobine
Série d'appareils
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R900701990 |
R900708262 |
R900769948 |
R900906426 |
R900907357 |
R900913918 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit max. (l/min) | Retour du tiroir dans la vanne principale | Arrière de contre-pression / vanne de contrôle pilote | Tarif douanier - Poids (kg) | Tension (V/Hz) | Taille nominale | Retour à ressort | Symbole de la bobine | Série d'appareils | Réglage du temps de commutation | Diamètre de l'insert de papillon (mm) | Matériau d'étanchéité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,015.03 € | 1 | 5 jours | 650 | Par ressort | Sans | 18.38 | DC 24 V | 25 | Avec rappel par ressort | T | 6X | - | - | NBR | ||
3,015.03 € | 1 | 5 jours | 650 | Par ressort | Sans | 17.88 | DC 24 V | 25 | Avec rappel par ressort | R | 6X | - | - | NBR | ||
2,743.98 € | 1 | 5 jours | 650 | Hydraulique | Sans | 17.02 | DC 24 V | 25 | Avec rappel par ressort | D | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 450 | Par ressort | Sans | 13.16 | DC 24 V | 22 | Avec rappel par ressort | J | 7X | - | - | NBR | ||
2,743.98 € | 1 | 5 jours | 650 | Par ressort | Sans | 17.6 | DC 24 V | 25 | Avec rappel par ressort | D | 6X | - | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 650 | Par ressort | Sans | 17.54 | Tension en courant alternatif 110 V | 25 | Avec rappel par ressort | E | 6X | - | - | NBR |