Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (pouce) | Tarif douanier — poids (kg) | Numéro de tarif douanier | Nombre de dents | Longueur de pas, cotes pouces (Pouce) | Longueur de pas (mm) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.74 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.014 | 40103900 | 33 | 12.4 | 314.325 | 314.325 | ||
7.62 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 0.021 | 40103900 | 33 | 12.4 | 314.325 | 314.325 | ||
6.03 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.017 | 40103900 | 40 | 15 | 381 | 381 | ||
8.28 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 0.026 | 40103900 | 40 | 15 | 381 | 381 | ||
10.29 € | 1 | 5 jours | 1 | 0.034 | 40103900 | 40 | 15 | 381 | 381 | ||
6.94 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.021 | 40103900 | 50 | 18.7 | 476.25 | 476.25 | ||
9.09 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 0.032 | 40103900 | 50 | 18.7 | 476.25 | 476.25 | ||
11.48 € | 1 | 5 jours | 1 | 0.042 | 40103900 | 50 | 18.7 | 476.25 | 476.25 | ||
7.29 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.024 | 40103900 | 56 | 21 | 533.4 | 533.4 | ||
9.98 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 0.036 | 40103900 | 56 | 21 | 533.4 | 533.4 | ||
12.88 € | 1 | 5 jours | 1 | 0.047 | 40103900 | 56 | 21 | 533.4 | 533.4 | ||
7.62 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.025 | 40103900 | 60 | 22.5 | 571.5 | 571.5 | ||
10.49 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 0.038 | 40103900 | 60 | 22.5 | 571.5 | 571.5 | ||
7.83 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.027 | 40103500 | 64 | 24 | 609.6 | 609.6 | ||
9.83 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 0.041 | 40103500 | 64 | 24 | 609.6 | 609.6 | ||
10.48 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 0.043 | 40103500 | 68 | 25.5 | 647.7 | 647.7 | ||
8.20 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.031 | 40103500 | 72 | 27 | 685.8 | 685.8 | ||
13.66 € | 1 | 5 jours | 1 | 0.061 | 40103500 | 72 | 27 | 685.8 | 685.8 | ||
8.42 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.032 | 40103500 | 76 | 28.5 | 723.9 | 723.9 | ||
12.95 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 0.049 | 40103500 | 76 | 28.5 | 723.9 | 723.9 | ||
13.51 € | 1 | 5 jours | 0.75 | 0.051 | 40103500 | 80 | 30 | 762 | 762 | ||
16.97 € | 1 | 5 jours | 1 | 0.073 | 40103500 | 86 | 32.2 | 819.15 | 819.15 | ||
9.83 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.039 | 40103500 | 92 | 34.5 | 876.3 | 876.3 | ||
10.95 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.044 | 40103500 | 104 | 39 | 990.6 | 990.6 | ||
11.03 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.047 | 40103500 | 112 | 42 | 1066.8 | 1066.8 | ||
19.60 € | 1 | 5 jours | 1 | 0.095 | 40103500 | 112 | 42 | 1066.8 | 1066.8 | ||
14.23 € | 1 | 5 jours | 0.5 | 0.068 | 40103600 | 160 | 60 | 1524 | 1524 |
Loading...
Tenue en température de(°C) | -30 | Conductivité électrique oui/non | y | Tarif douanier — poids par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de dent(mm) | 4.65 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | ISO 5296 |
Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non | n | Hauteur de dent(mm) | 1.91 | Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non | Oui |
Angle de dent(°) | 40 | Épaisseur de courroie(mm) | 3.6 | Profilé | L |
Tarif douanier - pays d'origine | DE | Pas P(mm) | 9.525 | Matériau | Compound chloroprène |
Entretien requis | n | Profil de dent | Trapézoïdal | Résistant à l’huile | Limité |
Câblés de tension | Câblés de tension en fibre de verre | Tenue en température jusqu’à(°C) | 100 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (pouce)
Tarif douanier — poids(kg)
Numéro de tarif douanier
Nombre de dents
Longueur de pas, cotes pouces(Pouce)
Longueur de pas(mm)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles