Courroie crantée / ALPHA / ouverte / 14M / PUR / acier / OPTIBELT

Courroie crantée / ALPHA / ouverte / 14M / PUR / acier / OPTIBELT
· Grande force de traction avec un faible allongement
· Haute précision de positionnement
· Courroies dentées pour technique linéaire en ATL
· Grande sélection de matériaux de câbles de traction
· Polyuréthane thermoplastique
· Soudage des tasseaux possible

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de courroies, veuillez indiquer "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour une bande de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

14M55STAHL00ZA

Référence pièce
14M55STAHL00ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.86 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — poids(kg) 0.61 Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non n
Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 39269097
Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n Hauteur de dent(mm) 6 Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui
Épaisseur de courroie(mm) 10 Profilé 14M Tarif douanier - pays d'origine DE
Pas P(mm) 14 Matériau Polyuréthanne Entretien requis n
Profil de dent Semi-circulaire Résistant à l’huile Bien Câblés de tension Câblés de tension en acier
Tenue en température jusqu’à(°C) 80

Vous vous trouvez sur la page de Courroie crantée / ALPHA / ouverte / 14M / PUR / acier / OPTIBELT , le numéro d'article est le suivant: 14M55STAHL00ZA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 14M55STAHL00ZA.

Assistance technique