Courroie crantée / XL / CR (néoprène) / fibre de verre / OPTIBELT / ISO 5296

Courroie crantée / XL / CR (néoprène) / fibre de verre / OPTIBELT / ISO 5296
· Gamme de puissance importante
· Charge sur palier réduite
· Flexibilité élevée
· Transmission synchrone du couple
· Pour les diamètres de poulie extrêmement petits
· Câble en verre
· Sans entretien
· Plage de température -30°C à +100°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
60XL03777ZA
110XL03777ZA
120XL03777ZA
130XL03777ZA
140XL03777ZA
142XL03777ZA
150XL03777ZA
160XL03777ZA
170XL03777ZA
180XL03777ZA
190XL03777ZA
200XL03777ZA
220XL03777ZA
290XL03777ZA
344XL03777ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Numéro de tarif douanier Nombre de dents Longueur de pas, cotes pouces
(Pouce)
Longueur de pas
(mm)
Longueur
(mm)

2.54 €

1 5 jours 0.00340103900306152.4152.4

3.06 €

1 5 jours 0.006401039005511279.4279.4

3.17 €

1 5 jours 0.007401039006012304.8304.8

3.22 €

1 5 jours 0.007401039006513330.2330.2

3.35 €

1 5 jours 0.008401039007014355.6355.6

3.35 €

1 5 jours 0401039007114.2360.68360.68

3.45 €

1 5 jours 0.008401039007515381381

3.72 €

1 5 jours 0.009401039008016406.4406.4

3.72 €

1 5 jours 0.009401039008517431.8431.8

3.80 €

1 5 jours 0.01401039009018457.2457.2

3.68 €

1 5 jours 0.01401039009519482.6482.6

4.09 €

1 5 jours 0.0114010390010020508508

212.83 €

1 5 jours 0.0124010390011022558.8558.8

4.55 €

1 5 jours 04010350014529736.6736.6

5.14 €

1 5 jours 04010350017234.4873.76873.76

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur nominale W (mm)(mm) 9.525 Largeur nominale W (pouce) 0.375 Tenue en température de(°C) -30
Conductivité électrique oui/non y Tarif douanier — poids par 1 Largeur de dent(mm) 2.57
Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 5296 Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n
Hauteur de dent(mm) 1.27 Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui Angle de dent(°) 50
Épaisseur de courroie(mm) 2.3 Profilé XL Tarif douanier - pays d'origine DE
Pas P(mm) 5.08 Matériau Compound chloroprène Entretien requis n
Profil de dent Trapézoïdal Résistant à l’huile Limité Câblés de tension Câblés de tension en fibre de verre
Tenue en température jusqu’à(°C) 100

Assistance technique