Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R900954155
Débit max. (l/min) | 200 | Retour du tiroir dans la vanne principale | Par ressort | Emplacement du tambour | Surveillé |
---|---|---|---|---|---|
Bossage à vis | Pas de valve à visser | Courbe caractéristique | Linéaire | Type de vanne | Vanne de contrôle 4/3 directionnelle |
Tarif douanier - Poids(kg) | 10.88 | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tension (V/Hz) | DC 24 V |
Taille nominale | 16 | Type d'actionnement | Piloté | Retour à ressort | Avec rappel par ressort |
Connexions principales | 4 | Pression de pilotage (bar) | 10 à 315 | Symbole de la bobine | V |
Pression de service max. (bar) | 350 | Raccordement électrique | Avec fiche composant selon E DIN 43 563-AM6, sans prise de câble (à commander séparément) | Type | 4WRGE |
Série d'appareils | 1X | Solénoïde | Solénoïde proportionnel à tiroir amovible | Clapet anti-retour | Aucun |
Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Entrée consigne | ±10 V | Électronique de contrôle | Interne |
Tarif douanier - Poids par | 1 | Contrôler l'alimentation en huile | Alimentation en huile de commande interne, retour d'huile de commande externe | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Type de réglage | Électrique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur BOSCH REXROTH Vanne de contrôle 4WRGE, le numéro d'article est le suivant: R900954155.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R900954155.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles