Courroie crantée / ALPHA / ouverte / T5 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396

Courroie crantée / ALPHA / ouverte / T5 / PUR / acier / OPTIBELT / ISO 17396
· Grande force de traction avec un faible allongement
· Haute précision de positionnement
· Courroies dentées pour technique linéaire en ATL
· Grande sélection de matériaux de câbles de traction
· Polyuréthane thermoplastique
· Soudage des tasseaux possible

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de courroies, veuillez indiquer "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour une bande de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10T5STAHL00ZA
16T5STAHL00ZA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
Numéro de tarif douanier

9.65 €

1 5 jours 0.02140103200

14.08 €

1 5 jours 0.03439269097

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non n Tarif douanier — poids par 1
Largeur de dent(mm) 2.65 Tarif douanier — unité de poids kg Norme ISO 17396
Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n Hauteur de dent(mm) 1.2 Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui
Angle de dent(°) 40 Épaisseur de courroie(mm) 2.2 Profilé T5
Tarif douanier - pays d'origine DE Pas P(mm) 5 Matériau Polyuréthanne
Entretien requis n Profil de dent Trapézoïdal Résistant à l’huile Bien
Câblés de tension Câblés de tension en acier Tenue en température jusqu’à(°C) 80

Assistance technique