Courroie crantée / ALPHA / ouverte / 8M / PUR / acier / OPTIBELT

Courroie crantée / ALPHA / ouverte / 8M / PUR / acier / OPTIBELT
· Grande force de traction avec un faible allongement
· Haute précision de positionnement
· Courroies dentées pour technique linéaire en ATL
· Grande sélection de matériaux de câbles de traction
· Polyuréthane thermoplastique
· Soudage des tasseaux possible

(i)Remarque

  • Si vous souhaitez commander "X" mètres de courroies, veuillez indiquer "X" dans le champ de la quantité. Par exemple: pour une bande de 10 mètres, indiquez 10 dans le champ quantité.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8M20STAHL00ZA
8M30STAHL00ZA
8M50STAHL00ZA
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tarif douanier — poids
(kg)
1 5 jours 0.138
1 5 jours 0.207
1 5 jours 0.345

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tenue en température de(°C) -30 Conductivité électrique oui/non n Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier — unité de poids kg Numéro de tarif douanier 40103200 Certificat d’essai de réception EN 10204 – 3.1 Oui/Non n
Hauteur de dent(mm) 3.38 Utilisation de roues extérieures possible Oui/Non Oui Épaisseur de courroie(mm) 5.6
Profilé 8M Tarif douanier - pays d'origine DE Pas P(mm) 8
Matériau Polyuréthanne Entretien requis n Profil de dent Semi-circulaire
Résistant à l’huile Bien Câblés de tension Câblés de tension en acier Tenue en température jusqu’à(°C) 80

Assistance technique