Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R900918059 |
R900924972 |
R900926212 |
R900926221 |
R900927098 |
R900927809 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Retour à ressort | Symbole de la bobine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 9.011 | Avec rappel par ressort | E | ||
- | 1 | 5 jours | 9.08 | Avec rappel par ressort | G | ||
- | 1 | 5 jours | 8.871 | Avec rappel par ressort | J | ||
- | 1 | 5 jours | 8.951 | Sans ressort de rappel avec cran | E | ||
- | 1 | 5 jours | 8.8 | Sans ressort de rappel avec cran | D | ||
- | 1 | 5 jours | 8.88 | Sans ressort de rappel avec cran | J |
Loading...
Débit max. (l/min) | 450 | Retour du tiroir dans la vanne principale | Aucun | Emplacement du tambour | Pas surveillé |
---|---|---|---|---|---|
Bossage à vis | Pas de valve à visser | Type de vanne | Distributeur à tiroir directionnel | Tarif douanier — poids par | 1 |
Unité de tarif douanier - Poids | kg | Tarif douanier - Numéro | 84812010 | Taille nominale | 16 |
Type d'actionnement | à commande directe | Connexions principales | 4 | Pression de service max. (bar) | 350 |
Actionnement | Levier à main | Type | WMM | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire |
Série d'appareils | 7X | Tarif douanier - pays d'origine | DE | Contrôler l'alimentation en huile | Aucun |
Type de réglage | Mécanique | Matériau d'étanchéité | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Retour à ressort
Symbole de la bobine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles