Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R901252718
Débit max. (l/min) | 20 | Emplacement du tambour | Pas surveillé | Bossage à vis | Haute performance et trou de vis R/B |
---|---|---|---|---|---|
Type de vanne | Valve à clapet directionnelle | Tarif douanier - Poids(kg) | 0.283 | Unité de tarif douanier - Poids | kg |
Tension (V/Hz) | Sans plaque | Taille nominale | 0 | Type d'actionnement | à commande directe |
Retour à ressort | Avec rappel par ressort | Connexions principales | 2 | Symbole de la bobine | N |
Pression de service max. (bar) | 350 | Raccordement électrique | Aucun | Actionnement | Électrique |
Type | KSDE | Dispositif d'actionnement auxiliaire | Sans dispositif d'actionnement auxiliaire | Série d'appareils | A |
Solénoïde | Solénoïde haute performance (commutation sous air) avec bobine amovible | Tarif douanier - Numéro d’article | 84812010 | Tarif douanier - Poids par | 1 |
Diamètre de l'insert de papillon(mm) | Aucun | Tarif douanier - Pays d'origine | DE | Matériau d'étanchéité | FKM |
Vous vous trouvez sur la page de Distributeur à clapet directionnel BOSCH REXROTH KSDER0 N/P, le numéro d'article est le suivant: R901252718.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R901252718.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles